DescrizioneMateriale:Pezzo di accoppiamento in acciaio da bonifica.
Griffa e manicotto in acciaio.
Dado in acciaio da bonifica.
Controdado (EN 24035) in acciaio, classe di qualità 8.8.
Molla di compressione in acciaio inox.Versione:Pezzo di accoppiamento nitrurato, colore nero.
Griffa e manicotto a doppio innesto trattati termicamente e fosfatizzati.
Dado fosfatizzato.
Controdado colore nero.Nota:Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale e angolare regolabili assialmente senza gioco; molteplici possibilità di applicazione e impiego, ad es. per movimenti lineari non allineati. Struttura compatta senza componenti liberi. Il montaggio e lo smontaggio si effettua per mezzo di una cava a T senza necessità di aggiustamento manuale.
Il giunto a innesto rapido può essere collegato a tutti i tipi di cilindri di sollevamento pneumatico e idraulico mediante la filettatura di collegamento.
Il giunto non trasmette alcun momento torcente.
Particolarità: