HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio cilindrico e controdado
K0736_B

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato: classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305. Perno di bloccaggio 1.4034.

Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.
Versione:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento Premium si caratterizzano per gli elevati requisiti di produzione delle spine e del corpo filettato. Inoltre, sul corpo filettato è stato eseguito un centraggio che puo essere usato per aumentare l‘accuratezza del posizionamento. Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali e si richiede un'elevata accuratezza di posizione. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. In caso di forte sollecitazione di forze trasversali è necessario usare il foro di centraggio. Montaggio:Se si utilizza il centraggio del corpo filettato si suggerisce di eseguire l'accoppiamento sul pezzo di alloggiamento prima della filettatura.Su richiesta:Modelli speciali e anelli distanziatori.Accessori:Bussola cilindrica idonea K0736.
Controdado K0700...
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0736_B Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio cilindrico e controdado 327 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio cilindrico e controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4Corsa
S
SW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0736.42105Bacciaio5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153513171,3512 19.41 CHF
K0736.42206Bacciaio6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173614191,8614 21.50 CHF
K0736.42308Bacciaio8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,03682610234819242,31535 27.66 CHF
K0736.42410Bacciaio10M20x1,533171111 -0,01/-0,037428122541022302,81534 36.80 CHF
K0736.402105Bacciaio inox5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153513171,3512 29.02 CHF
K0736.402206Bacciaio inox6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173614191,8614 32.19 CHF
K0736.402308Bacciaio inox8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,03682610234819242,31535 40.06 CHF
K0736.402410Bacciaio inox10M20x1,533171111 -0,01/-0,037428122541022302,81534 53.29 CHF