HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
DescrizioneMateriale:Esecuzione in acciaio:
Boccola filettata e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Esecuzione in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato.
Boccola filettata e perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura a fungo in resina termoplastica color grigio scuro.
Pulsante di sblocco in resina termoplastica rossa.Versione:Modello in acciaio: corpo filettato brunito. Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox: corpo filettato non trattato. Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.Nota:Le spine di posizione trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Il meccanismo di chiusura si attiva premendo il pulsante. Il pulsante di sblocco rosso consente di modificare la posizione di bloccaggio.Nota disegno:
Forma A: senza controdado Forma B: con controdado
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.