HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Maniglia di bloccaggio e serraggio in acciaio con pomello a lobi in plastica e indicatore di bloccaggio ottico
K1583

Maniglia di bloccaggio e serraggio in acciaio con pomello a lobi...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Il pomello di arresto e serraggio permette di posizionare, fissare e bloccare vari elementi di regolazione con un solo prodotto. L'arresto può avvenire ad accoppiamento geometrico mediante perni e il bloccaggio ad accoppiamento di forza tramite la superficie frontale del manicotto. Un pulsante di segnalazione sporgente indica che il collegamento mediante il la spina di arresto non è completamente bloccato.Materiale:

Pomello a lobi in termoplastica nero-grigio.
Pulsante di segnalazione in termoplastica rosso.
Boccola filettata 1.0718.
Spina di arresto in acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Vantaggi:Visualizzazione della funzione di aggancio.
Arresto e serraggio con un solo prodotto.
Funzionamento ergonomico grazie al pomello a lobi.
Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Dado esagonale, forma bassa DIN 439Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1583 Maniglia di bloccaggio e serraggio in acciaio con pomello a lobi in plastica e indicatore di bloccaggio ottico 529 kB

Disegni

Maniglia di bloccaggio e serraggio in acciaio con pomello a lobi in plastica e indicatore di bloccaggio ottico

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2D3HH1LL1Corsa
S
SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1583.1080404M832142010391548 9.53 CHF
K1583.2100505M10401824,91346,917510 10.43 CHF
K1583.3120606M12502232175820612 11.80 CHF
K1583.4160808M16632640,32174,326816 13.48 CHF
K1583.1080414M8x132142010391548 9.53 CHF
K1583.2100515M10x1401824,91346,917510 10.43 CHF
K1583.3120616M12x1,5502232175820612 11.80 CHF
K1583.4160818M16x1,5632640,32174,326816 13.48 CHF