HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
DescrizioneMateriale:Esecuzione in acciaio:
Perno di bloccaggio non temprato:
Boccola filettata 1.0718.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Esecuzione in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato:
Boccola filettata e perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura a fungo in resina termoplastica grigio scuro.
Frenafiletto in poliammide blu.Versione:Modello in acciaio: Perno di bloccaggio non temprato. Bussola filettata passivata blu. Perno di bloccaggio non trattato.
Versione in acciaio inox: Perno di bloccaggio non temprato. Elementi in acciaio non trattato.Nota:Le spine di posizione vengono utilizzate dove si deve impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. Le spine di posizione con filettatura e perni di bloccaggio non rettificati e non temprati sono un'alternativa economica alle spine di posizione esistenti. Questa precisione è sufficiente per molte applicazioni. Le tolleranze di produzione minori rendono inoltre questi prodotti meno sensibili a errori di allineamento che possono verificarsi all'allineamento delle spine di posizione rispetto al foro nel contropezzo. Grazie al frenafiletto è possibile definire con precisione la profondità di montaggio sui componenti presenti, evitando così l'utilizzo di battute. Il frenafiletto è un rivestimento in poliammide bloccante applicato su punti specifici. I momenti torcenti di avvitamento e svitamento sono valori puramente indicativi. Su richiesta:Esecuzioni speciali e filettatura a passo fine.Nota disegno:
Forma AP: senza incavo d'arresto, senza controdado Forma CP: con incavo d'arresto, senza controdado
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.