- Pressori a molla
- Spina di posizione
- K2047
Spina di posizione acciaio o acciaio inox con impugnatura a occhiello in plastica
- K1502
Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e comando a distanza
- K2042
Distributore per cavetto Bowden per spine di posizione con comando a distanza
- K2116
Cavetto Bowden per spine di posizione con comando a distanza
- K2023
Cavi metallici con terminale
- K2024
Guaine metalliche con rivestimento in plastica
- K2025
Capo guaina
- K2026
Viti di regolazione
- K2027
Nipplo a vite di serraggio con vite
- K1584
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox leva eccentrica in plastica
- K1744
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e sensore di stato, cablate
- K1495
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con sensore di stato e impugnatura a fungo in plastica
- K1845
Piedino magnetico per antenne WLAN
- K1846
Prolunga per antenne WLAN
- K0338
Spina di posizionamento
- K1096
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e frenafiletto
- K1149
Spine di posizione in acciaio con impugnatura a fungo in plastica e marcatura di bloccaggio
- K1213
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e meccanismo di chiusura
- K0630
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio allungato e incavo d'arresto
- K0631
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione corta, con impugnatura a fungo in plastica
- K1097
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione corta con impugnatura a fungo in plastica e frenafiletto
- K1698
Spine di posizione in acciaio inox ?per rondelle di tenuta Hygienic USIT® con impugnatura a fungo in acciaio inox
- K0632
Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in acciaio inox
- K0735
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox per parti a parete sottile con impugnatura a fungo in plastica
- K0339
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica
- K0747
Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica
- K0635
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare, con anello di trazione in acciaio inox
- K0346
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione liscia senza collare, con impugnatura a fungo in plastica
- K0347
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione liscia senza collare, con impugnatura a fungo in plastica
- K0636
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione liscia senza collare, con anello di trazione in acciaio inox
- K1839
Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato
- K1840
Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox per sensore di stato
- K1290
Boccole di posizionamento per spine di posizionamento
- K0665
Anelli distanziatori
- K0736
Bussola conica
- K0736
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio cilindrico
- K0736
Bussola cilindrica
- K0736
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio conico
- K1300
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, protezione antitorsione e smusso
- K1124
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a T in plastica
- K0359
Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio conico
- K0360
Bussola conica
- K0361
Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio cilindrico
- K0362
Bussola cilindrica
- K1833
Spine di posizione acciaio con azionamento rotativo, testa orientabile in plastica e perno di bloccaggio conico
- K1834
Spine di posizione acciaio con azionamento rotativo, testa orientabile in plastica e perno di bloccaggio conico
- K1835
Bussola in acciaio, conica
- K1098
Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e frenafiletto
- K0748
Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox, versione corta con impugnatura a fungo in plastica
- K0340
Spine di posizione in acciaio con gancio di traino
- K0341
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con perno filettato
- K0342
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con anello di trazione in acciaio inox
- K0343
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare, con impugnatura a fungo in plastica
- K0633
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare, con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio allungato e controdado
- K0634
Spine di posizione in acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in acciaio inox
- K0344
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare, con impugnatura a fungo in plastica
- K1116
Spine di posizione pneumatiche in acciaio o acciaio inox
- K0344
Rondella per avvitamento
- K0345
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare, con perno filettato
- K1582
Maniglia di arresto e di serraggio in acciaio con pomello a lobi in plastica
- K1583
Maniglia di bloccaggio e serraggio in acciaio con pomello a lobi in plastica e indicatore di bloccaggio ottico
- K0245
Spine di posizione in acciaio con pomello a lobi in plastica
- Elementi di bloccaggio
- Imbastitore a sfere
- Perno di fissaggio
- Cavetti di tenuta, catene a sfere
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
K0346Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione liscia... |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato:
corpo 1.0403 saldabile.
Perno di bloccaggio classe di resistenza 5.8.
Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
corpo 1.4301 saldabile.
Perno di bloccaggio 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato:
corpo 1.4301 saldabile.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.Versione:Modello in acciaio: Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox: Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato. Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.Nota:Le spine di posizione vengono utilizzate quando si vuole impedire una variazione della posizione di arresto dovuta a forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio rientri, si raccomanda l'uso della forma M. Se la spina di posizione viene saldata, il manicotto deve essere fissato in modo che la molla non subisca danni a livello termico a causa delle alte temperature.Su richiesta:Versioni speciali.Nota disegno:Forma L: senza incavo d'arresto Forma M: con incavo d'arresto Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione liscia senza collare, con impugnatura a fungo in plastica |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Superficie corpo base | D | D1 | D2 | L | L1 | Corsa S | F x 30° | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0346.1004 | L | acciaio | temprato | 4 | 10 | 18 | 38,5 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | | | 7.62 CHF | | K0346.1105 | L | acciaio | temprato | 5 | 12 | 21 | 43,5 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 7.26 CHF | | K0346.1206 | L | acciaio | temprato | 6 | 14 | 25 | 51,7 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 8.02 CHF | | K0346.1308 | L | acciaio | temprato | 8 | 18 | 33 | 68 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 10.36 CHF | | K0346.1410 | L | acciaio | temprato | 10 | 22 | 33 | 74 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 15.88 CHF | | K0346.01004 | L | acciaio inox | temprato | 4 | 10 | 18 | 38,5 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | | | 12.93 CHF | | K0346.01105 | L | acciaio inox | temprato | 5 | 12 | 21 | 43,5 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 12.29 CHF | | K0346.01206 | L | acciaio inox | temprato | 6 | 14 | 25 | 51,7 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 14.00 CHF | | K0346.01308 | L | acciaio inox | temprato | 8 | 18 | 33 | 68 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 18.63 CHF | | K0346.01410 | L | acciaio inox | temprato | 10 | 22 | 33 | 74 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 29.44 CHF | | K0346.11004 | L | acciaio inox | non temprato | 4 | 10 | 18 | 38,5 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | | | 12.93 CHF | | K0346.11105 | L | acciaio inox | non temprato | 5 | 12 | 21 | 43,5 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 12.29 CHF | | K0346.11206 | L | acciaio inox | non temprato | 6 | 14 | 25 | 51,7 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 14.00 CHF | | K0346.11308 | L | acciaio inox | non temprato | 8 | 18 | 33 | 68 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 18.63 CHF | | K0346.11410 | L | acciaio inox | non temprato | 10 | 22 | 33 | 74 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 29.44 CHF | |
|
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione liscia senza collare, con impugnatura a fungo in plastica e incavo d'arresto |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Superficie corpo base | D | D1 | D2 | L | L1 | Corsa S | F x 30° | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0346.2004 | M | acciaio | temprato | 4 | 10 | 18 | 38,5 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | | | 9.81 CHF | | K0346.2105 | M | acciaio | temprato | 5 | 12 | 21 | 43,5 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 9.32 CHF | | K0346.2206 | M | acciaio | temprato | 6 | 14 | 25 | 51,7 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 10.27 CHF | | K0346.2308 | M | acciaio | temprato | 8 | 18 | 33 | 68 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 12.22 CHF | | K0346.2410 | M | acciaio | temprato | 10 | 22 | 33 | 74 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 18.63 CHF | | K0346.02004 | M | acciaio inox | temprato | 4 | 10 | 18 | 38,5 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | | | 16.60 CHF | | K0346.02105 | M | acciaio inox | temprato | 5 | 12 | 21 | 43,5 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 15.80 CHF | | K0346.02206 | M | acciaio inox | temprato | 6 | 14 | 25 | 51,7 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 17.99 CHF | | K0346.02308 | M | acciaio inox | temprato | 8 | 18 | 33 | 68 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 21.99 CHF | | K0346.02410 | M | acciaio inox | temprato | 10 | 22 | 33 | 74 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 34.57 CHF | | K0346.12004 | M | acciaio inox | non temprato | 4 | 10 | 18 | 38,5 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | | | 16.60 CHF | | K0346.12105 | M | acciaio inox | non temprato | 5 | 12 | 21 | 43,5 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 15.80 CHF | | K0346.12206 | M | acciaio inox | non temprato | 6 | 14 | 25 | 51,7 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 17.99 CHF | | K0346.12308 | M | acciaio inox | non temprato | 8 | 18 | 33 | 68 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 21.99 CHF | | K0346.12410 | M | acciaio inox | non temprato | 10 | 22 | 33 | 74 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 34.57 CHF | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|