HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Bouchon de protection en aluminium
K0862

Bouchon de protection en aluminium

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Aluminium.Finition :Naturel.Nota :Afin de protéger les taraudages des copeaux et de la poussière, ceux-ci doivent être fermés à l´aide des bouchons de protection. Laisser les bouchons de protection dans les trous qui ne sont pas utilisés !
Utiliser les bouchons de protection en aluminium lorsque le liquide de coupe utilisé est corrosif ou lorsqu’un fraisage est fait sans lubrification.
Avantages :La bague d'étanchéité (formes B et C) empêche la pénétration de liquides de refroidissement dans les trames modulaires.Indication de dessin :
Forme A : à six pans creux, sans joint torique
Forme B : à six pans creux, avec joint torique
Forme C : à fente, avec joint torique
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0862 Bouchon de protection en aluminium 139 kB
 Renseignement technique la trame modulaire M12 55 kB

Dessins (aperçu complet)

Bouchon de protection en aluminium

Bouchon de protection en aluminium, forme A, à six pans creux, sans joint torique

plus d'infos

Dessins

Bouchon de protection en aluminium, forme A, à six pans creux, sans joint torique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 1Finition 2D

D1GLL1SWCAOAcc.PrixCommander
K0862.1000815Aà six pans creuxsans joint torique12,611,9M8157,54 2.78 CHF
K0862.1001221Aà six pans creuxsans joint torique1311,9M122111,54 1.78 CHF
K0862.1001626Aà six pans creuxsans joint torique1715,9M1626155 2.18 CHF
K0862.1002035Aà six pans creuxsans joint torique2119,9M2035195 5.55 CHF

Bouchon de protection en aluminium, forme B, à six pans creux, avec joint torique

plus d'infos

Dessins

Bouchon de protection en aluminium, forme B, à six pans creux, avec joint torique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 1Finition 2D

D1GLL1SWCAOAcc.PrixCommander
K0862.2100815Bà six pans creuxavec joint torique12,611,9M8157,54 3.25 CHF
K0862.2101221Bà six pans creuxavec joint torique1311,9M122111,54 2.25 CHF
K0862.2101626Bà six pans creuxavec joint torique1715,9M1626155 2.65 CHF
K0862.2102035Bà six pans creuxavec joint torique2119,9M2035195 6.03 CHF

Bouchon de protection en aluminium, forme C, à fente, avec joint torique

plus d'infos

Dessins

Bouchon de protection en aluminium, forme C, à fente, avec joint torique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 1Finition 2D

D1GLL1NCAOAcc.PrixCommander
K0862.3110815Cavec fenteavec joint torique11,911,9M8157,52 3.25 CHF
K0862.3111221Cavec fenteavec joint torique11,911,9M122111,52 2.25 CHF
K0862.3111626Cavec fenteavec joint torique15,915,9M1626152 2.65 CHF
K0862.3112035Cavec fenteavec joint torique19,919,9M2035192 6.03 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33