- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Classe de résistance 8, bruni.Nota :Les tasseaux obliques peuvent être engagés dans la rainure par le dessus. Ils peuvent surtout être utilisés pour les rainures en T longues ou lorsque l'environnement de la table de machine-outils ne permet pas d'introduire les boulons en T ou les tasseaux classiques.Utilisation :Engager le tasseau dans la rainure, le faire pivoter de 90°, vérifier son calage dans la rainure.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Largeur de la rainure | B | B1 | D | H | H1 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0379.105 | 6 | 10 | 5,6 | M5 | 8 | 4 | | | 3.33 CHF | | K0379.106 | 8 | 13 | 7,6 | M6 | 10 | 6 | | | 4.65 CHF | | K0379.108 | 10 | 15 | 9,7 | M8 | 12 | 6 | | | 5.11 CHF | | K0379.110 | 12 | 18 | 11,7 | M10 | 14 | 7 | | | 5.78 CHF | | K0379.210 | 14 | 22 | 13,5 | M10 | 16 | 8 | | | 10.53 CHF | | K0379.310 | 18 | 28 | 17,5 | M10 | 20 | 10 | | | 13.80 CHF | | K0379.112 | 14 | 22 | 13,7 | M12 | 16 | 8 | | | 6.15 CHF | | K0379.114 | 16 | 25 | 15,7 | M14 | 18 | 9 | | | 10.04 CHF | | K0379.116 | 18 | 28 | 17,7 | M16 | 20 | 10 | | | 10.13 CHF | | K0379.216 | 20 | 32 | 19,7 | M16 | 24 | 12 | | | 15.44 CHF | | K0379.316 | 22 | 35 | 21,5 | M16 | 28 | 14 | | | 23.91 CHF | | K0379.416 | 28 | 44 | 27,5 | M16 | 36 | 18 | | | 33.09 CHF | | K0379.118 | 20 | 32 | 19,7 | M18 | 24 | 12 | | | 16.63 CHF | | K0379.120 | 22 | 35 | 21,7 | M20 | 28 | 14 | | | 18.31 CHF | | K0379.124 | 28 | 44 | 27,7 | M24 | 36 | 18 | | | 30.71 CHF | | K0379.130 | 36 | 54 | 35,6 | M30 | 44 | 22 | | | 58.17 CHF | | K0379.136 | 42 | 65 | 41,5 | M36 | 52 | 26 | | | 112.70 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|