- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0377Tasseau pour rainures en T DIN 508 extension de gamme |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement, classe de résistance 10, EN AW-7075 ou inox 1.4571. Finition :Acier traité (noir). Aluminium et inox polis.Nota :Les écrous pour rainures en T en aluminium sont pourvus d’inserts filetés en acier.
Résistance du modèle en inox : Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Surface corps | Largeur de la rainure | B | B1 | D | H | H1 | L | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0377.05 | acier de traitement | traité (noir) | 6 | 10 | 5,6 | M5 | 8 | 4 | 10 | | | 1.50 CHF | | K0377.06 | acier de traitement | traité (noir) | 8 | 13 | 7,6 | M6 | 10 | 6 | 13 | | | 1.56 CHF | | K0377.061 | acier de traitement | traité (noir) | 10 | 15 | 9,6 | M6 | 12 | 6 | 15 | | | 2.04 CHF | | K0377.08 | acier de traitement | traité (noir) | 10 | 15 | 9,6 | M8 | 12 | 6 | 15 | | | 1.65 CHF | | K0377.081 | acier de traitement | traité (noir) | 12 | 18 | 11,6 | M8 | 14 | 7 | 18 | | | 2.21 CHF | | K0377.082 | acier de traitement | traité (noir) | 14 | 22 | 13,6 | M8 | 16 | 8 | 22 | | | 2.61 CHF | | K0377.10 | acier de traitement | traité (noir) | 12 | 18 | 11,6 | M10 | 14 | 7 | 18 | | | 1.83 CHF | | K0377.101 | acier de traitement | traité (noir) | 14 | 22 | 13,6 | M10 | 16 | 8 | 22 | | | 2.61 CHF | | K0377.12 | acier de traitement | traité (noir) | 14 | 22 | 13,6 | M12 | 16 | 8 | 22 | | | 2.05 CHF | | K0377.121 | acier de traitement | traité (noir) | 16 | 25 | 15,6 | M12 | 18 | 9 | 25 | | | 3.17 CHF | | K0377.122 | acier de traitement | traité (noir) | 18 | 28 | 17,6 | M12 | 20 | 10 | 28 | | | 3.94 CHF | | K0377.123 | acier de traitement | traité (noir) | 20 | 32 | 19,6 | M12 | 24 | 12 | 32 | | | 6.08 CHF | | K0377.124 | acier de traitement | traité (noir) | 22 | 35 | 21,6 | M12 | 28 | 14 | 35 | | | 7.28 CHF | | K0377.14 | acier de traitement | traité (noir) | 16 | 25 | 15,6 | M14 | 18 | 9 | 25 | | | 2.56 CHF | | K0377.141 | acier de traitement | traité (noir) | 18 | 28 | 17,6 | M14 | 20 | 10 | 28 | | | 3.94 CHF | | K0377.16 | acier de traitement | traité (noir) | 18 | 28 | 17,6 | M16 | 20 | 10 | 28 | | | 3.17 CHF | | K0377.161 | acier de traitement | traité (noir) | 20 | 32 | 19,6 | M16 | 24 | 12 | 32 | | | 5.63 CHF | | K0377.163 | acier de traitement | traité (noir) | 24 | 40 | 23,6 | M16 | 32 | 16 | 40 | | | 10.44 CHF | | K0377.164 | acier de traitement | traité (noir) | 28 | 44 | 27,6 | M16 | 36 | 18 | 44 | | | 12.03 CHF | | K0377.18 | acier de traitement | traité (noir) | 20 | 32 | 19,6 | M18 | 24 | 12 | 32 | | | 5.41 CHF | | K0377.181 | acier de traitement | traité (noir) | 22 | 35 | 21,6 | M18 | 28 | 14 | 35 | | | 7.96 CHF | | K0377.20 | acier de traitement | traité (noir) | 22 | 35 | 21,6 | M20 | 28 | 14 | 35 | | | 6.25 CHF | | K0377.201 | acier de traitement | traité (noir) | 24 | 40 | 23,6 | M20 | 32 | 16 | 40 | | | 11.88 CHF | | K0377.202 | acier de traitement | traité (noir) | 28 | 44 | 27,6 | M20 | 36 | 18 | 44 | | | 12.51 CHF | | K0377.22 | acier de traitement | traité (noir) | 24 | 40 | 23,6 | M22 | 32 | 16 | 40 | | | 9.63 CHF | | K0377.24 | acier de traitement | traité (noir) | 28 | 44 | 27,6 | M24 | 36 | 18 | 44 | | | 11.22 CHF | | K0377.241 | acier de traitement | traité (noir) | 36 | 54 | 35,5 | M24 | 44 | 22 | 54 | | | 24.09 CHF | | K0377.27 | acier de traitement | traité (noir) | 32 | 50 | 31,5 | M27 | 40 | 20 | 50 | | | 35.69 CHF | | K0377.30 | acier de traitement | traité (noir) | 36 | 54 | 35,5 | M30 | 44 | 22 | 54 | | | 27.61 CHF | | K0377.36 | acier de traitement | traité (noir) | 42 | 65 | 41,5 | M36 | 52 | 26 | 65 | | | 53.11 CHF | | K0377.204 | aluminium | naturel | 6 | 10 | 5,6 | M4 | 8 | 4 | 10 | | | 8.93 CHF | | K0377.206 | aluminium | naturel | 8 | 13 | 7,6 | M6 | 10 | 6 | 13 | | | 8.87 CHF | | K0377.2061 | aluminium | naturel | 10 | 15 | 9,6 | M6 | 12 | 6 | 15 | | | Sur demande | | K0377.208 | aluminium | naturel | 12 | 18 | 11,6 | M8 | 14 | 7 | 18 | | | Sur demande | | K0377.210 | aluminium | naturel | 14 | 22 | 13,6 | M10 | 16 | 8 | 22 | | | 18.32 CHF | | K0377.216 | aluminium | naturel | 22 | 35 | 21,6 | M16 | 28 | 14 | 35 | | | 29.95 CHF | | K0377.806 | acier inoxydable A4 | naturel | 8 | 13 | 7,6 | M6 | 10 | 6 | 13 | | | 3.86 CHF | | K0377.808 | acier inoxydable A4 | naturel | 10 | 15 | 9,6 | M8 | 12 | 6 | 15 | | | 4.23 CHF | | K0377.810 | acier inoxydable A4 | naturel | 12 | 18 | 11,6 | M10 | 14 | 7 | 18 | | | 5.25 CHF | | K0377.812 | acier inoxydable A4 | naturel | 14 | 22 | 13,6 | M12 | 16 | 8 | 22 | | | 7.27 CHF | | K0377.814 | acier inoxydable A4 | naturel | 16 | 25 | 15,6 | M14 | 18 | 9 | 25 | | | 10.02 CHF | | K0377.816 | acier inoxydable A4 | naturel | 18 | 28 | 17,6 | M16 | 20 | 10 | 28 | | | 13.17 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|