HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Tasseaux pour rainure en T acier ou Inox
K0378

Tasseaux pour rainure en T acier ou Inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier de traitement ou Inox 1.4305.

Nota :Ces tasseaux bruts permettent de réaliser des tasseaux avec toutes sortes de taraudage.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0378 Tasseaux pour rainure en T acier ou Inox 158 kB

Dessins

Tasseaux pour rainure en T acier ou Inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
Largeur
de la
rainure
BB1HH1LCAOAcc.PrixCommander
K0378.06acier de traitement6105,68410 1.08 CHF
K0378.08acier de traitement8137,610613 1.08 CHF
K0378.10acier de traitement10159,612615 1.08 CHF
K0378.12acier de traitement121811,514718 1.33 CHF
K0378.14acier de traitement142213,516822 1.74 CHF
K0378.16acier de traitement162515,618925 1.86 CHF
K0378.18acier de traitement182817,5201028 2.39 CHF
K0378.20acier de traitement203219,6241232 3.42 CHF
K0378.22acier de traitement223521,6281435 4.38 CHF
K0378.24acier de traitement244023,6321640 6.89 CHF
K0378.28acier de traitement284427,6361844 9.26 CHF
K0378.36acier de traitement365435,5442254 18.10 CHF
K0378.42acier de traitement426541,6522665 50.47 CHF
K0378.808acier inoxydable8137,610613 4.52 CHF
K0378.810acier inoxydable10159,612615 4.99 CHF
K0378.812acier inoxydable121811,514718 5.59 CHF
K0378.814acier inoxydable142213,516822 6.46 CHF