- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0768Anneaux de levage femelles DIN 582 |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de cémentation, 1.1141, Inox 1.4301 ou Inox 1.4401. Finition :Matricé.Nota :Pour les opérations de levage et de portage à exigences élevées en matière de sécurité (construction de machines, appareils de levage, dispositifs d'élingage). Le marquage CE est imprimé à l'intérieur de l'anneau de levage mâle. Charge admissible F2 avec moins de 45° max. par anneau de levage.Sur demande :Certificat de conformité. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Surface corps | Code acier | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H | K | M | F1 max. kN | F2 max. kN | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0768.08 | acier | naturel | 1.1141 | M8 | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 36 | 8 | 10 | 1,4 | 0,95 | | | 1.50 CHF | | K0768.10 | acier | naturel | 1.1141 | M10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 10 | 12 | 2,3 | 1,7 | | | 2.21 CHF | | K0768.12 | acier | naturel | 1.1141 | M12 | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 12 | 14 | 3,4 | 2,4 | | | 2.58 CHF | | K0768.16 | acier | naturel | 1.1141 | M16 | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | | | 4.17 CHF | | K0768.20 | acier | naturel | 1.1141 | M20 | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8,3 | | | 5.88 CHF | | K0768.24 | acier | naturel | 1.1141 | M24 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12,7 | | | 11.11 CHF | | K0768.008 | acier | galvanisée | 1.1141 | M8 | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 36 | 8 | 10 | 1,4 | 0,95 | | | 1.50 CHF | | K0768.010 | acier | galvanisée | 1.1141 | M10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 10 | 12 | 2,3 | 1,7 | | | 2.21 CHF | | K0768.012 | acier | galvanisée | 1.1141 | M12 | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 12 | 14 | 3,4 | 2,4 | | | 2.58 CHF | | K0768.016 | acier | galvanisée | 1.1141 | M16 | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | | | 4.17 CHF | | K0768.020 | acier | galvanisée | 1.1141 | M20 | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8,3 | | | 5.88 CHF | | K0768.024 | acier | galvanisée | 1.1141 | M24 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12,7 | | | 11.11 CHF | | K0768.108 | acier inoxydable | - | 1.4301 | M8 | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 36 | 8 | 10 | 1,4 | 0,95 | | | 5.36 CHF | | K0768.110 | acier inoxydable | - | 1.4301 | M10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 10 | 12 | 2,3 | 1,7 | | | 7.34 CHF | | K0768.112 | acier inoxydable | - | 1.4301 | M12 | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 12 | 14 | 3,4 | 2,4 | | | 11.14 CHF | | K0768.116 | acier inoxydable | - | 1.4301 | M16 | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | | | 15.76 CHF | | K0768.120 | acier inoxydable | - | 1.4301 | M20 | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8,3 | | | 22.79 CHF | | K0768.124 | acier inoxydable | - | 1.4301 | M24 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12,7 | | | 45.34 CHF | | K0768.208 | acier inoxydable | - | 1.4401 | M8 | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 36 | 8 | 10 | 1,4 | 0,95 | | | 7.19 CHF | | K0768.210 | acier inoxydable | - | 1.4401 | M10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 10 | 12 | 2,3 | 1,7 | | | 9.85 CHF | | K0768.212 | acier inoxydable | - | 1.4401 | M12 | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 12 | 14 | 3,4 | 2,4 | | | 16.11 CHF | | K0768.216 | acier inoxydable | - | 1.4401 | M16 | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | | | 25.94 CHF | | K0768.220 | acier inoxydable | - | 1.4401 | M20 | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8,3 | | | 33.47 CHF | | K0768.224 | acier inoxydable | - | 1.4401 | M24 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12,7 | | | 69.65 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|