HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Rondelle concave, rondelle convexe DIN 6319, version 10/01
K0729

Rondelle concave, rondelle convexe DIN 6319, version 10/01

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier de cémentation, acier de traitement ou inox.Finition :Acier de cémentation, cémenté, phosphaté au manganèse.
Acier de traitement, traité (HV 390 ±40), phosphaté au manganèse.
Inox, poli.
Nota :Employer des rondelles concaves de forme G pour les trous oblongs.Indication de dessin :
Forme C : Rondelle convexe
Forme D : Rondelle concave
Forme G : Rondelle concave
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0729 Rondelle concave, rondelle convexe DIN 6319, version 10/01 191 kB
 Aperçu des normes des éléments de liaison 716 kB

Dessins (aperçu complet)

Rondelle concave, rondelle convexe DIN 6319, version 10/01

Rondelles convexes, forme C DIN 6319, 10/01

plus d'infos

Dessins

Rondelles convexes, forme C DIN 6319, 10/01

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeD1D2HH1R1Charge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0729.105acier de cémentationC5,2510,520,47,56,5 0.59 CHF
K0729.106acier de cémentationC6,4122,30,799 0.46 CHF
K0729.108acier de cémentationC8,4173,20,61217 0.49 CHF
K0729.110acier de cémentationC10,52140,81526 0.73 CHF
K0729.112acier de cémentationC13244,61,11738 0.77 CHF
K0729.114acier de cémentationC152851,22253 1.20 CHF
K0729.116acier de cémentationC17305,31,32273 1.24 CHF
K0729.120acier de cémentationC21366,3227117 1.78 CHF
K0729.124acier de cémentationC25448,22,432168 3.13 CHF
K0729.130acier de cémentationC315611,23,641269 5.25 CHF
K0729.136acier de cémentationC3768144,650394 12.47 CHF
K0729.142acier de cémentationC4378176,558542 17.71 CHF
K0729.148acier de cémentationC509221867714 26.45 CHF
K0729.156acier de cémentationC58103239,579960 45.12 CHF
K0729.164acier de cémentationC661202712931269 61.17 CHF
K0729.0106acier inoxydableC6,4122,30,796 1.35 CHF
K0729.0108acier inoxydableC8,4173,20,61212 1.93 CHF
K0729.0110acier inoxydableC10,52140,81516 2.62 CHF
K0729.0112acier inoxydableC13244,61,11724 3.09 CHF
K0729.0116acier inoxydableC17305,31,32245 4.75 CHF
K0729.0120acier inoxydableC21366,322771 6.56 CHF
K0729.0124acier inoxydableC25448,22,432105 10.45 CHF
K0729.0130acier inoxydableC315611,23,641191 16.98 CHF
K0729.0136acier inoxydableC3768144,650- 25.83 CHF
K0729.0142acier inoxydableC4378176,558- 49.77 CHF
K0729.0148acier inoxydableC509221867- 72.44 CHF

Rondelles concaves, forme D DIN 6319, 10/01

plus d'infos

Dessins

Rondelles concaves, forme D DIN 6319, 10/01

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeD1D2D5HH2Charge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0729.205acier de cémentationD610,59,252,13,16,5 0.58 CHF
K0729.206acier de cémentationD7,112112,84,29 0.47 CHF
K0729.208acier de cémentationD9,61714,53,55,617 0.54 CHF
K0729.210acier de cémentationD122118,54,26,526 0.74 CHF
K0729.212acier de cémentationD14,224205838 0.80 CHF
K0729.214acier de cémentationD16,52824,85,68,553 1.31 CHF
K0729.216acier de cémentationD1930266,29,573 1.35 CHF
K0729.220acier de cémentationD23,236317,511,7117 2.07 CHF
K0729.224acier de cémentationD2844379,515,2168 3.44 CHF
K0729.230acier de cémentationD3556491219,2269 5.68 CHF
K0729.236acier de cémentationD4268601523,5394 12.97 CHF
K0729.242acier de cémentationD4978701829542 18.08 CHF
K0729.248acier de cémentationD5692822235,5714 27.08 CHF
K0729.256acier de cémentationD65103922539,7960 45.74 CHF
K0729.264acier de cémentationD751201103046,51269 62.02 CHF
K0729.0206acier inoxydableD7,112112,84,26 1.39 CHF
K0729.0208acier inoxydableD9,61714,53,55,612 2.03 CHF
K0729.0210acier inoxydableD122118,54,26,516 2.69 CHF
K0729.0212acier inoxydableD14,224205824 3.20 CHF
K0729.0216acier inoxydableD1930266,29,545 4.91 CHF
K0729.0220acier inoxydableD23,236317,511,771 6.82 CHF
K0729.0224acier inoxydableD2844379,515,2105 10.84 CHF
K0729.0230acier inoxydableD3556491219,2191 17.82 CHF
K0729.0236acier inoxydableD4268601523,5- 26.68 CHF
K0729.0242acier inoxydableD4978701829- 50.81 CHF
K0729.0248acier inoxydableD5692822235,5- 73.05 CHF

Rondelles concaves, forme G, D4>D3, DIN 6319, version 10/01

plus d'infos

Dessins

Rondelles concaves, forme G, D4>D3, DIN 6319, version 10/01

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeD1D2D5HH2Charge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0729.305acier de traitementG6159,252,53,56,5 0.59 CHF
K0729.306acier de traitementG7,1171145,49 0.93 CHF
K0729.308acier de traitementG9,62414,557,117 1.42 CHF
K0729.310acier de traitementG123018,557,326 1.78 CHF
K0729.312acier de traitementG14,236206938 2.47 CHF
K0729.314acier de traitementG16,54024,869,553 3.25 CHF
K0729.316acier de traitementG194426710,473 3.69 CHF
K0729.320acier de traitementG23,25031812,2117 5.14 CHF
K0729.324acier de traitementG2860371015,7168 8.29 CHF
K0729.330acier de traitementG3568491219,7269 15.40 CHF
K0729.336acier de traitementG4280601220,3394 18.95 CHF
K0729.0306acier inoxydableG7,1171145,46 2.17 CHF
K0729.0308acier inoxydableG9,62414,557,112 3.15 CHF
K0729.0310acier inoxydableG123018,557,316 5.13 CHF
K0729.0312acier inoxydableG14,236206924 6.94 CHF
K0729.0316acier inoxydableG194426710,445 11.41 CHF
K0729.0320acier inoxydableG23,25031812,271 17.02 CHF
K0729.0324acier inoxydableG2860371015,7105 22.73 CHF
K0729.0330acier inoxydableG3568491219,7191 29.07 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33