- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- K1523
Volants à 2 bras en aluminium sans poignée
- K1524
Volants à 2 bras en aluminium avec poignée cylindrique tournante
- K1525
Volants à 2 bras en aluminium avec poignée cylindrique escamotable
- K0725
Volant à 2 bras en plastique
- K0725
Volant à 2 bras en plastique, avec poignée tournante
- K0725
Volant à 2 bras en plastique, avec poignée rabattable
- K0162
Volant droit à deux bras en aluminium, jante droite
- K0162
Volant droit à deux bras en aluminium, jante droite
- K0671
Volant DIN 950, en fonte grise
- K0160
Volant DIN 950 en aluminium
- K1208
Volants DIN 950, en Inox
- K1520
Volants pleins en aluminium sans poignée
- K1521
Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique tournante
- K1522
Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique escamotable
- K0161
Volant plein en aluminium
- K0161
Volant plein en aluminium
- K0163
Volant plein en aluminium, similaire à DIN 950
- K1307
Volants pleins avec poignée tournante
- K0164
Volant plein avec poignée tournante
- K0165
Volant plein sans poignée
- K0256
Volant
- K0257
Volant avec poignée cylindrique tournante
- K0258
Volant avec poignée cylindrique escamotable
- K0259
Volant avec poignée cylindrique de sécurité
- K0184
Volant
- K0262
Volant moleté avec poignée
- K0275
Volant elliptique
- K1661
Volants en tôle d'acier
- K1875
Volants en tôle d'acier
- K1876
Volants en tôle d'inox
- K0726
Poignée boule, tournante
- K0684
Manivelle dégagée similaire à DIN 468
- K0685
Manivelle droite similaire à DIN 469
- K0727
Manivelle en aluminium
- K0997
Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique escamotable
- K0996
Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique tournante
- K0998
Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique de sécurité
- K0999
Manivelle en inox avec poignée cylindrique tournante
- K0266
Manivelle avec poignée cylindrique escamotable
- K0659
Manivelle avec poignée cylindrique tournante
- K0268
Manivelle avec poignée cylindrique de sécurité
- K0728
Poignée équilibrée
- K0740
Poignée cylindrique tournante avec six pans creux
- K0774
Poignée cylindrique tournante
- K0775
Poignée cylindrique, escamotable
- K1000
Poignée cylindrique tournante en inox
- K0263
Poignée cylindrique tournante
- K1468
Poignées cylindriques en plastique tournantes
- K1469
Poignées cylindriques en plastique escamotables
- K0265
Poignée cylindrique de sécurité avec retour automatique
- K1470
Poignées cylindriques de sécurité en plastique avec retour automatique
- K0166
Poignée fixe DIN 39, forme E, en acier
- K1199
Poignée fixe DIN 39, Forme E, en Inox
- K0167
Poignée fixe DIN 39, forme E, en aluminium
- K0168
Poignée tournante similaire à DIN 98, Forme E, en acier
- K1209
Poignées tournantes similaires à DIN 98, Forme E, en Inox
- K0169
Poignée tournante similaire DIN 98, Forme E, en aluminium
- K1221
Poignée conique fixe
- K0170
Poignée tournante
- K0651
Poignée tournante ovale
- K0172
Poignée fixe conique
- K1207
Embout conique
- K1222
Embout
- K1201
Poignée tournante conique
- K1202
Poignée fixe conique
- K0173
Rondelle
- K0408
Indicateur de position
- K2106
Indicateur de position avec arbre creux en inox
- K0409
Indicateur de position
- K2107
Indicateur de position avec arbre creux en inox
- K0410
Indicateur de position
- K2108
Indicateur de position avec arbre creux en inox
- K0411
Indicateur de position à programmer librement
- K0771
Indicateur de position programmable
- K1657
Indicateurs de position en plastique, interface IO-Link électronique
- K1658
Capteurs magnétiques passifs, interface IO-Link miniature
- K1905
Indicateur de position quasi absolu, indépendant du secteur, précision d‘affichage 10 µm, taille réduite
- K1906
Indicateur de position quasi absolu, indépendant du réseau, précision d‘affichage 10 µm
- K1959
Capteur magnétique passif, taille miniature
- K1926
Capteur à arbre creux avec scanner magnétique
- K1927
Corps réducteur
- K1663
Bande magnétique avec échelle codée incrémentalement, longueur de pôle 5 mm
- K0412
Corps réducteur
- K0413
Plaque intermédiaire
- K0414
Plaque de montage
- K1928
Sélecteur avec indicateur de position affichage numérique
- K1929
Indicateur de position pour volants affichage analogique et numérique
- K1930
Volant pour indicateur de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0258Volant avec poignée cylindrique escamotable |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Thermoplastique, gris foncé.Finition :Acier bruni.Nota :Le cache du moyeu est livré non monté. Les volants se fixent sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit suivant le sens axial à l'aide d'une vis CHC DIN 6912 et d'une rondelle DIN 7349 avec assemblage par clavette. Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914). Exemple de montage, voir K0256.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Référence | Finition | Finition 2 | Matière de composant | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | A | A1 | H | H2 | L | L1 | L2 | L3 | B3
| T
| CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0258.108008 | alésage sans rainure | - | acier | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | - | - | | | 36.82 CHF | | K0258.108010 | alésage sans rainure | - | acier | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | - | - | | | 36.82 CHF | | K0258.108012 | alésage sans rainure | - | acier | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | - | - | | | 36.82 CHF | | K0258.210010 | alésage sans rainure | - | acier | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | - | 38 | 3 | 20,1 | - | 90,1 | 13 | 49 | 43,5 | - | - | | | 43.38 CHF | | K0258.210012 | alésage sans rainure | - | acier | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | - | 38 | 3 | 20,1 | - | 90,1 | 13 | 49 | 43,5 | - | - | | | 43.38 CHF | | K0258.312512 | alésage sans rainure | - | acier | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | - | - | | | 46.36 CHF | | K0258.312514 | alésage sans rainure | - | acier | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | - | - | | | 46.36 CHF | | K0258.312516 | alésage sans rainure | - | acier | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | - | - | | | 46.36 CHF | | K0258.416014 | alésage sans rainure | - | acier | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | - | 62 | 5,6 | 28 | - | 143,5 | 18,5 | 83 | 63,8 | - | - | | | 49.39 CHF | | K0258.416016 | alésage sans rainure | - | acier | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | - | 62 | 5,6 | 28 | - | 143,5 | 18,5 | 83 | 63,8 | - | - | | | 49.39 CHF | | K0258.10800802 | alésage avec rainure | - | acier | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | 2 | 9 | | | 39.94 CHF | | K0258.10801003 | alésage avec rainure | - | acier | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | 3 | 11,4 | | | 39.94 CHF | | K0258.10801204 | alésage avec rainure | - | acier | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | 4 | 13,8 | | | 39.94 CHF | | K0258.21001003 | alésage avec rainure | - | acier | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | - | 38 | 3 | 20,1 | - | 90,1 | 13 | 49 | 43,5 | 3 | 11,4 | | | 46.52 CHF | | K0258.21001204 | alésage avec rainure | - | acier | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | - | 38 | 3 | 20,1 | - | 90,1 | 13 | 49 | 43,5 | 4 | 13,8 | | | 46.52 CHF | | K0258.31251204 | alésage avec rainure | - | acier | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | 4 | 13,8 | | | 49.50 CHF | | K0258.31251405 | alésage avec rainure | - | acier | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | 5 | 16,3 | | | 49.50 CHF | | K0258.31251605 | alésage avec rainure | - | acier | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | 5 | 18,3 | | | 49.50 CHF | | K0258.41601405 | alésage avec rainure | - | acier | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | - | 62 | 5,6 | 28 | - | 143,5 | 18,5 | 83 | 63,8 | 5 | 16,3 | | | 52.55 CHF | | K0258.41601605 | alésage avec rainure | - | acier | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | - | 62 | 5,6 | 28 | - | 143,5 | 18,5 | 83 | 63,8 | 5 | 18,3 | | | 52.55 CHF | | K0258.1080086 | alésage sans rainure | avec vis de serrage | acier | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | - | - | | | 40.75 CHF | | K0258.1080106 | alésage sans rainure | avec vis de serrage | acier | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | - | - | | | 40.75 CHF | | K0258.1080126 | alésage sans rainure | avec vis de serrage | acier | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | - | - | | | 40.75 CHF | | K0258.2100106 | alésage sans rainure | avec vis de serrage | acier | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 38 | 3 | 20,1 | 7,5 | 90,1 | 13 | 49 | 43,5 | - | - | | | 47.31 CHF | | K0258.2100126 | alésage sans rainure | avec vis de serrage | acier | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 38 | 3 | 20,1 | 7,5 | 90,1 | 13 | 49 | 43,5 | - | - | | | 47.31 CHF | | K0258.3125126 | alésage sans rainure | avec vis de serrage | acier | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | - | - | | | 50.29 CHF | | K0258.3125146 | alésage sans rainure | avec vis de serrage | acier | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | - | - | | | 50.29 CHF | | K0258.3125166 | alésage sans rainure | avec vis de serrage | acier | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | - | - | | | 50.29 CHF | | K0258.4160146 | alésage sans rainure | avec vis de serrage | acier | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 143,5 | 18,5 | 83 | 63,8 | - | - | | | 53.32 CHF | | K0258.4160166 | alésage sans rainure | avec vis de serrage | acier | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 143,5 | 18,5 | 83 | 63,8 | - | - | | | 53.32 CHF | | K0258.108008026 | alésage avec rainure | avec vis de serrage | acier | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | 2 | 9 | | | 43.86 CHF | | K0258.108010036 | alésage avec rainure | avec vis de serrage | acier | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | 3 | 11,4 | | | 43.86 CHF | | K0258.108012046 | alésage avec rainure | avec vis de serrage | acier | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 74,6 | 13 | 40 | 36,7 | 4 | 13,8 | | | 43.86 CHF | | K0258.210010036 | alésage avec rainure | avec vis de serrage | acier | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 38 | 3 | 20,1 | 7,5 | 90,1 | 13 | 49 | 43,5 | 3 | 11,4 | | | 50.47 CHF | | K0258.210012046 | alésage avec rainure | avec vis de serrage | acier | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 38 | 3 | 20,1 | 7,5 | 90,1 | 13 | 49 | 43,5 | 4 | 13,8 | | | 50.47 CHF | | K0258.312512046 | alésage avec rainure | avec vis de serrage | acier | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | 4 | 13,8 | | | 53.43 CHF | | K0258.312514056 | alésage avec rainure | avec vis de serrage | acier | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | 5 | 16,3 | | | 53.43 CHF | | K0258.312516056 | alésage avec rainure | avec vis de serrage | acier | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 108,8 | 18,5 | 59,5 | 52,1 | 5 | 18,3 | | | 53.43 CHF | | K0258.416014056 | alésage avec rainure | avec vis de serrage | acier | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 143,5 | 18,5 | 83 | 63,8 | 5 | 16,3 | | | 56.47 CHF | | K0258.416016056 | alésage avec rainure | avec vis de serrage | acier | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 143,5 | 18,5 | 83 | 63,8 | 5 | 18,3 | | | 56.47 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|