HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Indicateur de positionà programmer librement
K0411

Indicateur de position à programmer librement

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps plastique.
Arbre creux acier.
Regard en plastique affichage LCD.
Vis en acier.
Finition :Arbre creux bruni.
Vis noire.
Nota :Les indicateurs de position électroniques offrent d'autres possibilités par rapport aux indicateurs de position mécaniques car ils indiquent l'angle et les pas spécifiques de la broche et enregistrent chaque étape de réglage de la broche.

* Paramètres programmables librement à l'aide du logiciel de programmation K0411.09.
Données techniques :– Affichage LCD avec 5 chiffres
– Hauteur des chiffres env. 11,5 mm
– Plage d'affichage de -19999 ... 99999
– Diamètre alésage 30 H7 mm
– Température de travail -10 °C à +60 °C
– Température de stockage -30 °C à +80 °C
– Vitesse max. 600 tr/min
– Pile bouton Lithium 3V, type CR2032. Durée de vie env. 2 ans
– Résistance aux vibrations selon DIN CEI 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– Résistance chocs selon DIN CEI 68-2-27 30 g / 15 ms
– CEM DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– Indice de protection : IP 51
Propriétés :– Valeurs d'affichage et position de la virgule programmables librement
– Mode linéaire ou angulaire
– Touche de fonction pour position initiale
– Touche de fonction pour commuter entre la dimension absolue et la dimension incrémentale
– Programmation d'une valeur offset directement sur l'appareil
– Changement simple de la pile
Accessoires :– Corps réducteur K0412
– Logiciel de programmation K0411.09
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0411 Indicateur de positionà programmer librement 600 kB

Dessins (aperçu complet)

Indicateur de positionà programmer librement
Indicateur de positionà programmer librement

Indicateur de position programmé

plus d'infos

Dessins

Indicateur de position programmé
Indicateur de position programmé

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 1Finition 2BDHLCAOAcc.PrixCommander
K0411.voir exemple de commande pour indicateur de position programméprogrammable38,8307148 Sur demande

Indicateur de position non programmé

plus d'infos

Dessins

Indicateur de position non programmé
Indicateur de position non programmé

Sélection/filtre d'articles

Référence

Position
de montage
Couleur
du corps
de base
Finition 2Référence
Logiciel
CAOAcc.PrixCommander
K0411.111orangeprogrammableK0411.09  289.77 CHF
K0411.121noirprogrammableK0411.09  289.77 CHF
K0411.313orangeprogrammableK0411.09  289.77 CHF
K0411.323noirprogrammableK0411.09  289.77 CHF

Logiciel de programmation pour indicateur de position

plus d'infos

Dessins

Logiciel de programmation pour indicateur de position

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationCAOAcc.PrixCommander
K0411.09Câble de raccordement USB 238.64 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33