HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Manivelle droitesimilaire à DIN 469
K0685

Manivelle droite similaire à DIN 469

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps de manivelle: fonte malléable ou fonte sphéroïdale.Finition :Grenaillée.Indication de dessin :
Forme D : Manivelle avec poignée tournante
Forme F : Manivelle avec poignée fixe
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0685 Manivelle droitesimilaire à DIN 469 129 kB

Dessins (aperçu complet)

Manivelle droitesimilaire à DIN 469

Manivelle droite similaires à DIN 469, forme D, poignée tournante

plus d'infos

Dessins

Manivelle droite similaires à DIN 469, forme D, poignée tournante

Sélection/filtre d'articles

Référence

Forme

AD1HH1H2H3SWDiamètre poignéeCAOAcc.PrixCommander
K0685.206X10D63208052202810+0,216 24.91 CHF
K0685.208X10D80249865243310+0,220 28.00 CHF
K0685.208X12D80249865243312+0,220 28.00 CHF
K0685.210X12D1002810265283712+0,220 28.90 CHF
K0685.210X14D1002810265283714+0,320 28.90 CHF
K0685.212X14D1253412080344014+0,325 36.48 CHF
K0685.212X17D1253412080344017+0,325 36.48 CHF
K0685.216X17D1603713183384817+0,325 40.47 CHF
K0685.216X19D1603713183384819+0,325 40.47 CHF
K0685.220X19D20040158105445319+0,332 59.10 CHF
K0685.220X22D20040158105445322+0,332 59.10 CHF

Manivelle droite similaires à DIN 469, forme F, poignée fixe

plus d'infos

Dessins

Manivelle droite similaires à DIN 469, forme F, poignée fixe

Sélection/filtre d'articles

Référence

Forme

AD1HH1H2H3SWDiamètre poignéeCAOAcc.PrixCommander
K0685.106X10F63208052202810+0,216 16.74 CHF
K0685.108X10F80249865243310+0,220 18.94 CHF
K0685.108X12F80249865243312+0,220 18.94 CHF
K0685.110X12F1002810265283712+0,220 20.39 CHF
K0685.110X14F1002810265283714+0,320 20.39 CHF
K0685.112X14F1253412080344014+0,325 27.00 CHF
K0685.112X17F1253412080344017+0,325 27.00 CHF
K0685.116X17F1603713183384817+0,325 34.44 CHF
K0685.116X19F1603713183384819+0,325 34.44 CHF
K0685.120X19F20040158105445319+0,332 47.72 CHF
K0685.120X22F20040158105445322+0,332 47.72 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33