HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poignées cylindriques en plastique tournantes
K1468

Poignées cylindriques en plastique tournantes

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Poignée en thermoplastique.
Axe en acier de classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4404.
Finition :Poignée noire.
Pièces en acier bruni.
Inox poli.
Avantages :Prise en main optimisée et bonne adhérence
Poignées pour volants et manivelles
Différentes dimensions de filetage
Design NOVO grip KIPP
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1468 Poignées cylindriques en plastique tournantes 141 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignées cylindriques en plastique tournantes

Poignées cylindriques en plastique tournantes avec taraudage

plus d'infos

Dessins

Poignées cylindriques en plastique tournantes avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de filetageMatière
de composant
TailleD

D1D2L1L2TSWCAOAcc.PrixCommander
K1468.1104taraudageacier1M414940588 2.70 CHF
K1468.1205taraudageacier2M5161149,15,11010 2.99 CHF
K1468.1306taraudageacier3M6201461,46,41212 3.24 CHF
K1468.1408taraudageacier4M8251882,512,51615 4.01 CHF
K1468.3104taraudageacier inoxydable1M414940588 6.10 CHF
K1468.3205taraudageacier inoxydable2M5161149,15,11010 6.90 CHF
K1468.3306taraudageacier inoxydable3M6201461,46,41212 7.89 CHF
K1468.3408taraudageacier inoxydable4M8251882,512,51615 9.74 CHF

Poignées cylindriques en plastique tournantes avec filetage

plus d'infos

Dessins

Poignées cylindriques en plastique tournantes avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de filetageMatière
de composant
TailleD

D1D2LL1L2SWCAOAcc.PrixCommander
K1468.104filetageacier1M414964058 2.70 CHF
K1468.205filetageacier2M516117,549,15,110 2.99 CHF
K1468.306filetageacier3M62014961,46,412 3.24 CHF
K1468.408filetageacier4M825181282,512,515 4.01 CHF
K1468.2104filetageacier inoxydable1M414964058 6.10 CHF
K1468.2205filetageacier inoxydable2M516117,549,15,110 6.90 CHF
K1468.2306filetageacier inoxydable3M62014961,46,412 7.89 CHF
K1468.2408filetageacier inoxydable4M825181282,512,515 9.74 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33