HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Axe : acier nickelé ou Inox 1.4305.
Joncs : Inox 1.4310.

Finition :Poli finition miroir.Nota :Les poignées sont assorties aux volants pleins avec poignée tournante K0164.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0651 Poignée tournante ovale 153 kB

Dessins

Poignée tournante ovale

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
de composant
D

D1D2D3LL1L2SWCAOAcc.PrixCommander
K0651.106009acierM625818954,74,57 8.76 CHF
K0651.208010acierM84112261082,25,510 12.17 CHF
K0651.1106009acier inoxydableM625818954,74,57 10.38 CHF
K0651.1208010acier inoxydableM84112261082,25,510 14.04 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33