- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- K1523
Volants à 2 bras en aluminium sans poignée
- K1524
Volants à 2 bras en aluminium avec poignée cylindrique tournante
- K1525
Volants à 2 bras en aluminium avec poignée cylindrique escamotable
- K0725
Volant à 2 bras en plastique
- K0725
Volant à 2 bras en plastique, avec poignée tournante
- K0725
Volant à 2 bras en plastique, avec poignée rabattable
- K0162
Volant droit à deux bras en aluminium, jante droite
- K0162
Volant droit à deux bras en aluminium, jante droite
- K0671
Volant DIN 950, en fonte grise
- K0160
Volant DIN 950 en aluminium
- K1208
Volants DIN 950, en Inox
- K1520
Volants pleins en aluminium sans poignée
- K1521
Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique tournante
- K1522
Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique escamotable
- K0161
Volant plein en aluminium
- K0161
Volant plein en aluminium
- K0163
Volant plein en aluminium, similaire à DIN 950
- K1307
Volants pleins avec poignée tournante
- K0164
Volant plein avec poignée tournante
- K0165
Volant plein sans poignée
- K0256
Volant
- K0257
Volant avec poignée cylindrique tournante
- K0258
Volant avec poignée cylindrique escamotable
- K0259
Volant avec poignée cylindrique de sécurité
- K0184
Volant
- K0262
Volant moleté avec poignée
- K0275
Volant elliptique
- K1661
Volants en tôle d'acier
- K1875
Volants en tôle d'acier
- K1876
Volants en tôle d'inox
- K0726
Poignée boule, tournante
- K0684
Manivelle dégagée similaire à DIN 468
- K0685
Manivelle droite similaire à DIN 469
- K0727
Manivelle en aluminium
- K0997
Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique escamotable
- K0996
Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique tournante
- K0998
Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique de sécurité
- K0999
Manivelle en inox avec poignée cylindrique tournante
- K0266
Manivelle avec poignée cylindrique escamotable
- K0659
Manivelle avec poignée cylindrique tournante
- K0268
Manivelle avec poignée cylindrique de sécurité
- K0728
Poignée équilibrée
- K0740
Poignée cylindrique tournante avec six pans creux
- K0774
Poignée cylindrique tournante
- K0775
Poignée cylindrique, escamotable
- K1000
Poignée cylindrique tournante en inox
- K0263
Poignée cylindrique tournante
- K1468
Poignées cylindriques en plastique tournantes
- K1469
Poignées cylindriques en plastique escamotables
- K0265
Poignée cylindrique de sécurité avec retour automatique
- K1470
Poignées cylindriques de sécurité en plastique avec retour automatique
- K0166
Poignée fixe DIN 39, forme E, en acier
- K1199
Poignée fixe DIN 39, Forme E, en Inox
- K0167
Poignée fixe DIN 39, forme E, en aluminium
- K0168
Poignée tournante similaire à DIN 98, Forme E, en acier
- K1209
Poignées tournantes similaires à DIN 98, Forme E, en Inox
- K0169
Poignée tournante similaire DIN 98, Forme E, en aluminium
- K1221
Poignée conique fixe
- K0170
Poignée tournante
- K0651
Poignée tournante ovale
- K0172
Poignée fixe conique
- K1207
Embout conique
- K1222
Embout
- K1201
Poignée tournante conique
- K1202
Poignée fixe conique
- K0173
Rondelle
- K0408
Indicateur de position
- K2106
Indicateur de position avec arbre creux en inox
- K0409
Indicateur de position
- K2107
Indicateur de position avec arbre creux en inox
- K0410
Indicateur de position
- K2108
Indicateur de position avec arbre creux en inox
- K0411
Indicateur de position à programmer librement
- K0771
Indicateur de position programmable
- K1657
Indicateurs de position en plastique, interface IO-Link électronique
- K1658
Capteurs magnétiques passifs, interface IO-Link miniature
- K1905
Indicateur de position quasi absolu, indépendant du secteur, précision d‘affichage 10 µm, taille réduite
- K1906
Indicateur de position quasi absolu, indépendant du réseau, précision d‘affichage 10 µm
- K1959
Capteur magnétique passif, taille miniature
- K1926
Capteur à arbre creux avec scanner magnétique
- K1927
Corps réducteur
- K1663
Bande magnétique avec échelle codée incrémentalement, longueur de pôle 5 mm
- K0412
Corps réducteur
- K0413
Plaque intermédiaire
- K0414
Plaque de montage
- K1928
Sélecteur avec indicateur de position affichage numérique
- K1929
Indicateur de position pour volants affichage analogique et numérique
- K1930
Volant pour indicateur de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0725Volant à 2 bras en plastique, avec poignée tournante |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Volant en polyamide renforcé et stabilisé. Bouchons centraux en polyamide. Alésage traversant, acier Insert fileté pour poignée cylindrique en laiton.Finition :Volant résistant aux huiles et aux graisses, noir (RAL 9011), satiné. Bouchons centraux en polyamide, gris (RAL 7035). Alésage traversant, bruni.Sur demande :Autres couleurs de bouchons, finitions spéciales.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 1 | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H2 | A | L | L1 | L2 | L3 | B3
| T
| CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0725.4080X08 | alésage sans rainure | 80 | 8H7 | 24,5 | 20 | 20 | 16 | 30 | 85 | 20 | 51 | 34 | - | - | | | 13.58 CHF | | K0725.4080X10 | alésage sans rainure | 80 | 10H7 | 24,5 | 20 | 20 | 16 | 30 | 85 | 20 | 51 | 34 | - | - | | | 13.58 CHF | | K0725.4100X10 | alésage sans rainure | 99 | 10H7 | 28 | 20 | 25,5 | 20 | 38 | 93 | 24 | 51 | 43 | - | - | | | 14.96 CHF | | K0725.4100X12 | alésage sans rainure | 99 | 12H7 | 28 | 20 | 25,5 | 20 | 38 | 93 | 24 | 51 | 43 | - | - | | | 14.96 CHF | | K0725.4130X12 | alésage sans rainure | 129 | 12H7 | 32 | 23 | 30 | 21 | 55 | 112 | 24 | 62 | 50 | - | - | | | 17.75 CHF | | K0725.4130X14 | alésage sans rainure | 129 | 14H7 | 32 | 23 | 30 | 21 | 55 | 112 | 24 | 62 | 50 | - | - | | | 17.75 CHF | | K0725.4160X14 | alésage sans rainure | 159 | 14H7 | 40 | 23 | 33 | 22 | 66 | 119 | 32 | 62 | 57 | - | - | | | 23.18 CHF | | K0725.4160X16 | alésage sans rainure | 159 | 16H7 | 40 | 23 | 33 | 22 | 66 | 119 | 32 | 62 | 57 | - | - | | | 23.18 CHF | | K0725.4200X16 | alésage sans rainure | 198 | 16H7 | 51 | 26 | 31 | 17,5 | 82 | 141 | 32 | 81 | 60 | - | - | | | 28.91 CHF | | K0725.4200X20 | alésage sans rainure | 198 | 20H7 | 51 | 26 | 31 | 17,5 | 82 | 141 | 32 | 81 | 60 | - | - | | | 28.91 CHF | | K0725.4250X20 | alésage sans rainure | 252 | 20H7 | 55,5 | 27 | 39,5 | 24 | 113 | 163 | 36 | 92 | 71 | - | - | | | 37.95 CHF | | K0725.4250X24 | alésage sans rainure | 252 | 24H7 | 55,5 | 27 | 39,5 | 24 | 113 | 163 | 36 | 92 | 71 | - | - | | | 37.95 CHF | | K0725.4345X20 | alésage sans rainure | 346 | 20H7 | 67,5 | 27 | 42 | 24 | 146 | 171 | 32 | 92 | 79 | - | - | | | 72.94 CHF | | K0725.5080X08 | alésage avec rainure | 80 | 8H7 | 24,5 | 20 | 20 | 16 | 30 | 85 | 20 | 51 | 34 | 2 | 9 | | | 15.71 CHF | | K0725.5080X10 | alésage avec rainure | 80 | 10H7 | 24,5 | 20 | 20 | 16 | 30 | 85 | 20 | 51 | 34 | 3 | 11,4 | | | 15.71 CHF | | K0725.5100X10 | alésage avec rainure | 99 | 10H7 | 28 | 20 | 25,5 | 20 | 38 | 93 | 24 | 51 | 43 | 3 | 11,4 | | | 17.15 CHF | | K0725.5100X12 | alésage avec rainure | 99 | 12H7 | 28 | 20 | 25,5 | 20 | 38 | 93 | 24 | 51 | 43 | 4 | 13,8 | | | 17.15 CHF | | K0725.5130X12 | alésage avec rainure | 129 | 12H7 | 32 | 23 | 30 | 21 | 55 | 112 | 24 | 62 | 50 | 4 | 13,8 | | | 19.88 CHF | | K0725.5130X14 | alésage avec rainure | 129 | 14H7 | 32 | 23 | 30 | 21 | 55 | 112 | 24 | 62 | 50 | 5 | 16,3 | | | 19.88 CHF | | K0725.5160X14 | alésage avec rainure | 159 | 14H7 | 40 | 23 | 33 | 22 | 66 | 119 | 32 | 62 | 57 | 5 | 16,3 | | | 25.32 CHF | | K0725.5160X16 | alésage avec rainure | 159 | 16H7 | 40 | 23 | 33 | 22 | 66 | 119 | 32 | 62 | 57 | 5 | 18,3 | | | 25.32 CHF | | K0725.5200X16 | alésage avec rainure | 198 | 16H7 | 51 | 26 | 31 | 17,5 | 82 | 141 | 32 | 81 | 60 | 5 | 18,3 | | | 31.06 CHF | | K0725.5200X20 | alésage avec rainure | 198 | 20H7 | 51 | 26 | 31 | 17,5 | 82 | 141 | 32 | 81 | 60 | 6 | 22,8 | | | 31.06 CHF | | K0725.5250X20 | alésage avec rainure | 252 | 20H7 | 55,5 | 27 | 39,5 | 24 | 113 | 163 | 36 | 92 | 71 | 6 | 22,8 | | | 40.01 CHF | | K0725.5250X24 | alésage avec rainure | 252 | 24H7 | 55,5 | 27 | 39,5 | 24 | 113 | 163 | 36 | 92 | 71 | 8 | 27,3 | | | 40.01 CHF | | K0725.5345X20 | alésage avec rainure | 346 | 20H7 | 67,5 | 27 | 42 | 24 | 146 | 171 | 32 | 92 | 79 | 6 | 22,8 | | | 74.49 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|