HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
DescriptionMatière :Corps plastique. Arbre creux acier. Regard en plastique affichage LCD. Vis en acier.Finition :Arbre creux bruni. Vis noire.Nota :Les indicateurs de position électroniques offrent d'autres possibilités par rapport aux indicateurs de position mécaniques car ils indiquent l'angle et les pas spécifiques de la broche et enregistrent chaque étape de réglage de la broche.
* Paramètres programmables librement à l'aide du logiciel de programmation K0411.09.Données techniques :– Affichage LCD avec 5 chiffres – Hauteur des chiffres env. 8 mm – Plage d'affichage de -19999 à 99999 – Diamètre alésage 14 H7 mm – Température de travail -10 °C à +60 °C – Température de stockage -30 °C à +80 °C – Vitesse max. 600 Tr/min – Pile bouton Lithium 3V, type CR2032. Durée de vie env. 2 ans – Résistance aux vibrations selon DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz) – Résistance aux chocs selon DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms – CEM DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4 – Indice de protection IP 51Propriétés :– Valeurs d'affichage et position de la virgule programmables librement – Mode linéaire ou angulaire – Touche de fonction pour position initiale – Touche de fonction pour commuter entre la dimension absolue et la dimension incrémentale – Programmation d'une valeur offset directement sur l'appareil – Changement simple de la pileAccessoires :– Corps réducteur K0412 – Logiciel de programmation K0411.09Caractéristiques :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.