HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Manivelle dégagéesimilaire à DIN 468
K0684

Manivelle dégagée similaire à DIN 468

retour

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Corps de manivelle: fonte malléable ou fonte sphéroïdale.Finition :Grenaillée.Indication de dessin :
Forme D : Manivelle avec poignée tournante
Forme F : Manivelle avec poignée fixe
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0684 Manivelle dégagéesimilaire à DIN 468 144 kB

Dessins (aperçu complet)

Manivelle dégagéesimilaire à DIN 468

Sélection/filtre d'articles

Référence

Forme

AD1HH1H2H3SWDiamètre poignéeCAOAcc.PrixCommander
K0684.206X10D63209252204010+0,216 25.75 CHF
K0684.208X10D802410965244410+0,220 28.94 CHF
K0684.208X12D802410965244412+0,220 28.94 CHF
K0684.210X12D1002812065285512+0,220 29.88 CHF
K0684.210X14D1002812065285514+0,320 29.88 CHF
K0684.212X14D1253414183345814+0,325 37.72 CHF
K0684.212X17D1253414183345817+0,325 37.72 CHF
K0684.216X17D1603715383387017+0,325 41.85 CHF
K0684.216X19D1603715383387019+0,325 41.85 CHF
K0684.220X19D20040189105448419+0,332 61.11 CHF
K0684.220X22D20040189105448422+0,332 61.11 CHF
K0684.106X10F63209252204010+0,216 17.30 CHF
K0684.108X10F802410965244410+0,220 19.57 CHF
K0684.108X12F802410965244412+0,220 19.57 CHF
K0684.110X12F1002812065285512+0,220 21.09 CHF
K0684.110X14F1002812065285514+0,320 21.09 CHF
K0684.112X14F1253414183345814+0,325 27.92 CHF
K0684.112X17F1253414183345817+0,325 27.92 CHF
K0684.116X17F1603715383387017+0,325 35.61 CHF
K0684.116X19F1603715383387019+0,325 35.61 CHF
K0684.120X19F20040189105448419+0,332 49.35 CHF
K0684.120X22F20040189105448422+0,332 49.35 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33