HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en tôle d’acier.
Roues en caoutchouc élastique haut de gamme.
Corps de roue en polyamide résistant à la rupture haut de gamme.
Finition :Corps embouti. Corps de roue orientable avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement. Roues avec roulement à billes.Nota :Axe vissé.Utilisation :Confort de conduite maximal, excellent amortissement du matériel de transport. La nouvelle gamme en caoutchouc souple permet de garantir une réduction sensible du bruit pour toutes les applications.Plage de température :-25 °C jusqu’à +80 °C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1789_LS Roue pivotante avec « stop fix » 270 kB

Dessins

Roue pivotante avec « stop fix »
Roue pivotante avec « stop fix »

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationType de
palier
ABD

D1D2HRCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1789.101000402Roulette pivotanteroulement à billes3640100137012586150 127.56 CHF
K1789.101250402Roulette pivotanteroulement à billes40401251370150102,5150 143.12 CHF

Autres articles de cette catégorie