DescriptionMatière :Polyamide.Nota :Les roues en polyamide sont incassables et présentent une résistance accrue à la corrosion, aux chocs et aux collisions. Elles résistent aux attaques chimiques. De plus, elles se caractérisent par une résistance accrue à l’abrasion et par une réduction des frottements. Autres tailles avec palier à billes sur demande.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :