HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
DescriptionMatière :Corps en Inox 1.4301.
Roues en polyuréthane thermoplastique haut de gamme.
Corps de roue en polyamide haut de gamme. Finition :Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes. Roues équipées de paliers lisses.Nota :Axe vissé. Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.Utilisation :Les charges peuvent être transportées dans des zones soumises à des règles d'hygiène strictes en atténuant le bruit et en assurant un confort de conduite optimal.Plage de température :-20 °C - +70 °C.Caractéristiques :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.