HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Roue aluminium avec bandage injecté
K1780

Roue aluminium avec bandage injecté

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de roue : aluminum coulé.
Bandage : extrathane.
Nota :Ces roues sont élastiques, résistent à l´abrasion et respectent les sols. Elles se caractérisent par un fonctionnement silencieux et par un frottement réduit.
Roues assorties à K1767.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1780 Roue aluminium avec bandage injecté 311 kB

Dessins

Roue aluminium avec bandage injecté

Sélection/filtre d'articles

Référence

Type de
palier
DD1BB1Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1780.10040roulement à billes100154045250 74.95 CHF
K1780.12540roulement à billes125154045350 88.40 CHF
K1780.16050roulement à billes160205060550 119.35 CHF
K1780.18050roulement à billes180205060600 139.22 CHF
K1780.20050roulement à billes200205060800 149.05 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33