HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Roues haute résistance Corps de roue mécano soudé
K1782

Roues haute résistance Corps de roue mécano soudé

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de roue : construction mécano soudée. Bandage : extrathane.Nota :Le bandage en extrathane est élastique et résistant au frottement. Il respecte les sols, est silencieux et présente une élasticité accrue en cas d'immobilisation prolongée.
Résiste à des températures comprises entre -40 °C et +80 °C.
Roues assorties aux références K1768 et K1769.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1782 Roues haute résistance Corps de roue mécano soudé 278 kB

Dessins

Roues haute résistance Corps de roue mécano soudé

Sélection/filtre d'articles

Référence

Type de
palier
DD1BB1Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1782.12550roulement à billes125205060500 173.17 CHF
K1782.16050roulement à billes160205060700 230.16 CHF
K1782.20050roulement à billes2002050601000 259.73 CHF
K1782.25060roulement à billes2502560701350 416.96 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33