HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Roulettes pivotantes et fixes en Inox modèle standard
K1773

Roulettes pivotantes et fixes en Inox modèle standard

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Corps en Inox 1.4301.
Roues en polyamide résistant à la rupture haut de gamme.

Finition :Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes.
Roues équipées de paliers lisses.
Nota :Axe vissé.
Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.
Surface satinée polie.
Inoxydable.
Plage de température :-25 °C jusqu’à +80 °C.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1773 Roulettes pivotantes et fixes en Inox modèle standard 341 kB

Dessins (aperçu complet)

Roulettes pivotantes et fixes en Inox modèle standard
Roulettes pivotantes et fixes en Inox modèle standard

Roulette fixe

plus d'infos

Dessins

Roulette fixe

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationType de
palier
BB1B2B3DD1HLL1L2Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1773.210750321Roulette fixepalier lisse326055857591001008076150 61.49 CHF
K1773.211000371Roulette fixepalier lisse3760558510091251008076150 77.70 CHF
K1773.211250401Roulette fixepalier lisse4060558512591501008076150 102.38 CHF
K1773.211500501Roulette fixepalier lisse50807511015011190140105-300 170.67 CHF

Roulette pivotante

plus d'infos

Dessins

Roulette pivotante
Roulette pivotante

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationType de
palier
ABB1B2B3D

D1HLL1L2Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1773.21075032Roulette pivotantepalier lisse38326055857591001008076150 94.64 CHF
K1773.21100037Roulette pivotantepalier lisse363760558510091251008076150 111.46 CHF
K1773.21125040Roulette pivotantepalier lisse404060558512591501008076150 122.27 CHF
K1773.21150050Roulette pivotantepalier lisse5450807511015011190140105-300 245.81 CHF

Roue pivotante avec « stop fix »

plus d'infos

Dessins

Roue pivotante avec « stop fix »
Roue pivotante avec « stop fix »

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationType de
palier
ABB1B2B3D

D1HLL1L2Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1773.210750322Roulette pivotantepalier lisse38326055857591001008076150 130.26 CHF
K1773.211000372Roulette pivotantepalier lisse363760558510091251008076150 147.95 CHF
K1773.211250402Roulette pivotantepalier lisse404060558512591501008076150 158.00 CHF
K1773.211500502Roulette pivotantepalier lisse5450807511015011190140105-300 313.13 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33