HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Roulette pivotante ou fixe conductrice d'électricité, modèle standard
K1759

Roulette pivotante ou fixe conductrice d'électricité, modèle...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Chape : tôle d’acier.
Roues : bandage en caoutchouc thermoplastique.
Corps de roue : polypropylène.
Finition :Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes.
Roues équipées de paliers lisses.
Nota :Axe vissé. Roues orientables et fixes avec trou de fixation. Bandage conducteur d'électricité lisse, gris. La résistance ohmique de la roue est inférieure à 10⁴ Ω.Utilisation :Les roues et roulettes pivotantes ou fixes conductrices d'électricité sont utilisées pour prévenir toute décharge électrostatique pouvant provenir du matériel de transport ou des marchandises transportées. Elles permettent d'éviter la détérioration de marchandises sensibles ou une décharge électrostatique douloureuse chez l'utilisateur d'un véhicule.Plage de température :-20 °C jusqu’à +60 °CCaractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1759 Roulette pivotante ou fixe conductrice d'électricité, modèle standard 437 kB
 Informations techniques pour roues et roulettes pivotantes ou fixes conductrices d'électricité 265 kB

Dessins (aperçu complet)

Roulette pivotante ou fixe conductrice d'électricité, modèle standard
Roulette pivotante ou fixe conductrice d'électricité, modèle standard

Roulettes fixes conductrices d'électricité

plus d'infos

Dessins

Roulettes fixes conductrices d'électricité
Roulettes fixes conductrices d'électricité

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Type de
palier
BDD1HCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1759.11050191Roulette fixesans système de blocagepalier lisse1950116930 13.45 CHF
K1759.11075251Roulette fixesans système de blocagepalier lisse2575119850 20.72 CHF

Roulette pivotante conductrice d'électricité

plus d'infos

Dessins

Roulette pivotante conductrice d'électricité
Roulette pivotante conductrice d'électricité

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Type de
palier
ABDD1D2HRCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1759.1105019Roulette pivotantesans système de blocagepalier lisse2519501143695030 15.30 CHF
K1759.1107525Roulette pivotantesans système de blocagepalier lisse29257511439866,550 22.74 CHF
K1759.1110025Roulette pivotantesans système de blocagepalier lisse332510011431218360 30.95 CHF

Roulette pivotante avec stop fix conductrice d'électricité

plus d'infos

Dessins

Roulette pivotante avec stop fix conductrice d'électricité
Roulette pivotante avec stop fix conductrice d'électricité

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Type de
palier
ABDD1D2HRCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1759.11050192Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier lisse2519501143695030 20.42 CHF
K1759.11075252Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier lisse29257511439866,550 27.81 CHF
K1759.11100252Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier lisse332510011431218360 36.00 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33