- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0666Vis à bille orientable à tête HC avec bille aplatie, avec... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Vis en acier de traitement, classe de résistance 10.9. Bille en acier à roulement. Frein-filet en nylon.Finition :Vis noire. Bille traitée, polie.Nota :La forme B s’utilise pour des surfaces planes usinées n’excédant pas 9° d’inclinaison.Indication de dessin :Forme B : bille avec plat
L2 = ~2x pas TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière de composant | D | D1 | L | L1 | Ø bille | SW | Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0666.20610 | B | acier à roulement | M6 | 3 | 10,1 | 3,5 | 4 | 3 | 9 | | | 6.00 CHF | | K0666.20616 | B | acier à roulement | M6 | 3 | 16,1 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 6.00 CHF | | K0666.20620 | B | acier à roulement | M6 | 3 | 20,1 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 5.78 CHF | | K0666.20625 | B | acier à roulement | M6 | 3 | 25,1 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 7.37 CHF | | K0666.20650 | B | acier à roulement | M6 | 3 | 50,1 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 5.35 CHF | | K0666.20660 | B | acier à roulement | M6 | 3 | 60,1 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 5.63 CHF | | K0666.20810 | B | acier à roulement | M8 | 4,1 | 10,3 | 3,5 | 5,5 | 4 | 10 | | | 6.62 CHF | | K0666.20812 | B | acier à roulement | M8 | 4,1 | 12,3 | 5 | 5,5 | 4 | 10 | | | 6.62 CHF | | K0666.20820 | B | acier à roulement | M8 | 4,1 | 20,3 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 6.62 CHF | | K0666.20825 | B | acier à roulement | M8 | 4,1 | 25,3 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 6.85 CHF | | K0666.20830 | B | acier à roulement | M8 | 4,1 | 30,3 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 6.67 CHF | | K0666.20850 | B | acier à roulement | M8 | 4,1 | 50,3 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 5.73 CHF | | K0666.20860 | B | acier à roulement | M8 | 4,1 | 60,3 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 5.82 CHF | | K0666.20880 | B | acier à roulement | M8 | 4,1 | 80,3 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 5.90 CHF | | K0666.21012 | B | acier à roulement | M10 | 5,6 | 12,3 | 5 | 7 | 5 | 20 | | | 7.37 CHF | | K0666.21016 | B | acier à roulement | M10 | 5,6 | 16,3 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | 7.37 CHF | | K0666.21020 | B | acier à roulement | M10 | 5,6 | 20,3 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | 6.83 CHF | | K0666.21025 | B | acier à roulement | M10 | 5,6 | 25,3 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | 7.43 CHF | | K0666.21035 | B | acier à roulement | M10 | 5,6 | 35,3 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | 7.81 CHF | | K0666.21216 | B | acier à roulement | M12 | 7 | 16,2 | 8 | 8,5 | 6 | 30 | | | 9.85 CHF | | K0666.21220 | B | acier à roulement | M12 | 7 | 20,2 | 10 | 8,5 | 6 | 30 | | | 9.90 CHF | | K0666.21230 | B | acier à roulement | M12 | 7 | 30,2 | 10 | 8,5 | 6 | 30 | | | 10.89 CHF | | K0666.21240 | B | acier à roulement | M12 | 7 | 40,2 | 10 | 8,5 | 6 | 30 | | | 11.64 CHF | | K0666.21620 | B | acier à roulement | M16 | 10,7 | 20 | 10 | 12 | 8 | 60 | | | 15.07 CHF | | K0666.21625 | B | acier à roulement | M16 | 10,7 | 25 | 14 | 12 | 8 | 60 | | | 15.46 CHF | | K0666.21635 | B | acier à roulement | M16 | 10,7 | 35 | 14 | 12 | 8 | 60 | | | 16.54 CHF | | K0666.21650 | B | acier à roulement | M16 | 10,7 | 50 | 14 | 12 | 8 | 60 | | | 18.10 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|