HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Vis à bille

retour

Vis à bille

Les vis à bille sont des éléments de serrage ou de support destinés au bridage de pièces à usiner. Utilisation dans la fabrication de moyens de production, notamment les machines-outils.
Le filetage de la vis permet de transmettre la force de serrage. La bille à l'extrémité de la vis permet d'exercer une pression ponctuelle et précise à cet endroit.
Les vis à bille se composent d'une vis standard avec une bille sertie dans l'extrémité du filetage.
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33