- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0272Vis de pression à pointe |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Vis acier classe de résistance 10.9. Insert en acier à outils.Finition :Insert trempé. Vis et insert brunis.Nota :Les vis de pression à pointe sont utilisées lorsqu'une fixation avec blocage supplémentaire est nécessaire. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | L | L2 | L4 | SW | Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0272.05X09 | M5 | 3 | 8,5 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | | | 2.43 CHF | | K0272.05X13 | M5 | 3 | 12,5 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | | | 2.43 CHF | | K0272.05X17 | M5 | 3 | 16,5 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | | | 2.48 CHF | | K0272.05X21 | M5 | 3 | 20,5 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | | | 2.52 CHF | | K0272.06X14 | M6 | 4 | 13,5 | 1,9 | 0,8 | 3 | 9 | | | 2.52 CHF | | K0272.06X18 | M6 | 4 | 17,5 | 1,9 | 0,8 | 3 | 9 | | | 2.52 CHF | | K0272.06X22 | M6 | 4 | 21,5 | 1,9 | 0,8 | 3 | 9 | | | 2.54 CHF | | K0272.06X27 | M6 | 4 | 26,5 | 1,9 | 0,8 | 3 | 9 | | | 2.67 CHF | | K0272.08X14 | M8 | 5,5 | 14 | 2,4 | 1 | 4 | 15 | | | 2.77 CHF | | K0272.08X18 | M8 | 5,5 | 18 | 2,4 | 1 | 4 | 15 | | | 2.77 CHF | | K0272.08X22 | M8 | 5,5 | 22 | 2,4 | 1 | 4 | 15 | | | 2.77 CHF | | K0272.08X27 | M8 | 5,5 | 27 | 2,4 | 1 | 4 | 15 | | | 2.92 CHF | | K0272.08X34 | M8 | 5,5 | 34 | 2,4 | 1 | 4 | 15 | | | 3.12 CHF | | K0272.10X18 | M10 | 7 | 18 | 2,6 | 1,5 | 5 | 20 | | | 2.98 CHF | | K0272.10X22 | M10 | 7 | 22 | 2,6 | 1,5 | 5 | 20 | | | 3.09 CHF | | K0272.10X27 | M10 | 7 | 27 | 2,6 | 1,5 | 5 | 20 | | | 3.09 CHF | | K0272.10X34 | M10 | 7 | 34 | 2,6 | 1,5 | 5 | 20 | | | 3.36 CHF | | K0272.10X42 | M10 | 7 | 42 | 2,6 | 1,5 | 5 | 20 | | | 3.47 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|