- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0403Vis de pression à insert bombé |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Vis acier classe de résistance 10.9. Insert en acier à outils.Finition :Insert trempé. Vis et insert brunis.Nota :Les vis de pression à insert bombé sont utilisées lorsqu'un point de pression ou de centrage est requis. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | L | L2 | L4 | SW | Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0403.05X09 | M5 | 3 | 9 | 1,8 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | | | 2.11 CHF | | K0403.05X13 | M5 | 3 | 13 | 1,8 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | | | 2.11 CHF | | K0403.05X17 | M5 | 3 | 17 | 1,8 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | | | 2.14 CHF | | K0403.05X21 | M5 | 3 | 21 | 1,8 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | | | 2.17 CHF | | K0403.06X14 | M6 | 4 | 14,3 | 2,7 | 0,8 | 3 | 9 | | | 2.17 CHF | | K0403.06X18 | M6 | 4 | 18,3 | 2,7 | 0,8 | 3 | 9 | | | 2.17 CHF | | K0403.06X22 | M6 | 4 | 22,3 | 2,7 | 0,8 | 3 | 9 | | | 2.18 CHF | | K0403.06X27 | M6 | 4 | 27,3 | 2,7 | 0,8 | 3 | 9 | | | 2.29 CHF | | K0403.08X15 | M8 | 5,5 | 14,8 | 3,2 | 0,8 | 4 | 15 | | | 2.41 CHF | | K0403.08X19 | M8 | 5,5 | 18,8 | 3,2 | 0,8 | 4 | 15 | | | 2.41 CHF | | K0403.08X23 | M8 | 5,5 | 22,8 | 3,2 | 0,8 | 4 | 15 | | | 2.41 CHF | | K0403.08X28 | M8 | 5,5 | 27,8 | 3,2 | 0,8 | 4 | 15 | | | 2.49 CHF | | K0403.08X35 | M8 | 5,5 | 34,8 | 3,2 | 0,8 | 4 | 15 | | | 2.63 CHF | | K0403.10X19 | M10 | 7 | 18,9 | 3,5 | 1,1 | 5 | 20 | | | 2.47 CHF | | K0403.10X23 | M10 | 7 | 22,9 | 3,5 | 1,1 | 5 | 20 | | | 2.55 CHF | | K0403.10X28 | M10 | 7 | 27,9 | 3,5 | 1,1 | 5 | 20 | | | 2.63 CHF | | K0403.10X35 | M10 | 7 | 34,9 | 3,5 | 1,1 | 5 | 20 | | | 2.93 CHF | | K0403.10X43 | M10 | 7 | 42,9 | 3,5 | 1,1 | 5 | 20 | | | 3.04 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|