Corpo base in alluminio. Componenti metallici in acciaio.
Componenti in plastica PA6.
Versione
Corpo base anodizzato naturale.
Componenti in metallo passivati blu.
Nota
Battuta scorrevole per sistemi profilati tipo B, tipo I e cave a T secondo DIN 650. Il bloccaggio avviene ruotando il pomello a lobi. Il gambo filettato a molla garantisce un facile scorrimento quando si allenta la battuta senza deformare il tassello.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche