HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Connettore a spina con collegamento a vite, forma C
K1482_C

Connettore a spina con collegamento a vite, forma C

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento TPU.
Guaina del cavo in poliuretano.
Dado zigrinato in ottone.
Contatti bronzo.
Versione:Dado zigrinato stagnato.
Contatti dorati.
Numero di poli: 5 poli
Codifica A.
Schermato.
Nota:Connettore a spina con collegamento a vite. Connettore a spina modellato sul cavo.
Cavo in PVC, silicone e privo di alogenati.
Adatto alle catene di traino.
Accessori per ginocchiera di serraggio rapido con sensore di forza K1463.
Dati tecnici:

Sezione: 5 x 0,34 mm2
Tensione: U max. 60 V
Corrente: I max. 4 A
Resistenza all'isolamento: > 1GΩ

Numero cicli innesto: max. 100
Grado di sporco: 3
Tipo di protezione: IP67

Utilizzo:Connettore a spina con collegamento a vite e cavo per linea di collegamento per sensori e attuatori.
La schermatura del cavo protegge dagli agenti di disturbo esterni e garantisce una trasmissione del segnale priva di errori.
Range di temperatura: fisso: da -50 °C a +80 °C
mobile: da -25 °C a +80 °C
catena di traino: da -25 °C a +80 °C
Nota disegno:
2) Connettore

1 = marrone (BN)
2 = bianco (WH)
3 = blu (BU)
4 = nero (BK)
5 = grigio (GY)
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1482_C Connettore a spina con collegamento a vite, forma C 258 kB

Disegni

Connettore a spina con collegamento a vite, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD2

D3G2L2PNumero di
conduttori x
diametro conduttore
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1482.1235X2000C14,56M12X146,7520005X0,34 mm² 21.65 CHF
K1482.1235X5000C14,56M12X146,7550005X0,34 mm² 29.90 CHF
K1482.1235X10000C14,56M12X146,75100005X0,34 mm² 43.62 CHF