HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Morsetto ad azione rapida acciaio inox orizzontale con chiusura di sicurezza e sensore di forza
K1463

Morsetto ad azione rapida acciaio inox orizzontale con chiusura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Morsetto ad azione rapida acciaio inox.
Maniglia in poliammide.
Staffa di sblocco TPE.
Sensore di forza acciaio inox.
Alloggiamento dell'elettronica acciaio inox.

Boccola distanziatrice acciaio inox.
Perno filettato accio inox.
Tappo di protezione resina termoplastica.
Versione:Elementi in accio inox lucido.
Tappo di protezione nero.
Nota:incl. 1 set pezzi di serraggio K1464Dati tecnici:

Sensore di forza:
Forza nominale Fnom: forza di serraggio F4
Intervallo di taratura: 0 - forza di serraggio F4
Precisione dell'intero sistema: 5% Fnom
Forza limite FL: 120% Fnom
Forza di rottura FB: >200% Fnom
Intervallo della temperatura nominale BT,nom: -20 - +60 °C

Elettronica amplificatore:
Tensione d'esercizio: 10 - 30 V DC
Segnale di uscita (valore caratteristico nominale) Cnom: 4 - 20 mA 3 conduttori
Carico ammesso: <(Ub- 10V)/0,024 A
Collegamento elettrico: M12x1
Occupazione del collegamento:
1: UB+
2: -
3: 0V / S-
4: S+

Grado di protezione: IP66

Utilizzo:Le ginocchiere di serraggio rapido vengono utilizzate per l'arresto e il bloccaggio di pezzi da lavorare. Esse fungono da dispositivo di montaggio e di arresto.
La ginocchiera ad azione rapida con sensore di forza consente la misurazione e l'impostazione della forza di serraggio. In questo modo è possibile definire e rintracciare i pezzi da lavorare.

L'elemento di fissaggio serve per l'impostazione della forza di serraggio. Per pezzi da lavorare di diverso spessore sono disponibili elementi di fissaggio con altezze diverse.
Accessori:K1464Nota disegno:
1) Elemento di fissaggio K1464
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1463 Morsetto ad azione rapida acciaio inox orizzontale con chiusura di sicurezza e sensore di forza 504 kB
 Operating Instructions Toggle Clamp with force sensor 329 kB

Disegni

Morsetto ad azione rapida acciaio inox orizzontale con chiusura di sicurezza e sensore di forza

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
componenti
Angolo di apertura
braccio di sostegno
Angolo di
apertura
maniglia
Forza
manuale
FH N
Forza di
tenuta
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
Forza di
bloccaggio
F3 N
Forza di
bloccaggio
F4 N
Segnale di uscitaCADAcc.PrezzoOrdinare
K1463.10610011grigio nerastro RAL 702186°67°1601350190072012004-20mA 926.63 CHF
K1463.10810011grigio nerastro RAL 702186°67°2002000280083014004-20mA 982.84 CHF
K1463.10610311rosso traffico RAL 302086°67°1601350190072012004-20mA 926.63 CHF
K1463.10810311rosso traffico RAL 302086°67°2002000280083014004-20mA 982.84 CHF
N. ordineColore
componenti
AA1A2BB1B2CC1D

D1D2HH1H2LL1L2SW1SW2CADAcc.PrezzoOrdinare
K1463.10610011grigio nerastro RAL 702126105,52653,44551,9maks. 16,4M617M12x190,286,130193,66094113 926.63 CHF
K1463.10810011grigio nerastro RAL 702126106,22651,14558,7maks. 18,4M817M12x1100,496,630230,473,594114 982.84 CHF
K1463.10610311rosso traffico RAL 302026105,52653,44551,9maks. 16,4M617M12x190,286,130193,66094113 926.63 CHF
K1463.10810311rosso traffico RAL 302026106,22651,14558,7maks. 18,4M817M12x1100,496,630230,473,594114 982.84 CHF