DescrizioneMateriale:Alloggiamento TPU.
Guaina del cavo in poliuretano.
Dado zigrinato in ottone.
Contatti bronzo.Versione:Dado zigrinato stagnato.
Contatti dorati.
Numero di poli: 5 poli
Codifica A.
Schermato.Nota:Connettore a spina con collegamento a vite. Connettore a spina modellato sul cavo.
Cavo in PVC, silicone e privo di alogenati.
Adatto alle catene di traino.
Accessori per ginocchiera di serraggio rapido con sensore di forza K1463.Dati tecnici:Sezione: 5 x 0,34 mm2
Tensione: U max. 60 V
Corrente: I max. 4 A
Resistenza all'isolamento: > 1GΩ
Numero cicli innesto: max. 100
Grado di sporco: 3
Tipo di protezione: IP67
Utilizzo:Connettore a spina con collegamento a vite e cavo per linea di collegamento per sensori e attuatori.
La schermatura del cavo protegge dagli agenti di disturbo esterni e garantisce una trasmissione del segnale priva di errori.Range di temperatura: fisso: da -50 °C a +80 °C
mobile: da -25 °C a +80 °C
catena di traino: da -25 °C a +80 °CNota disegno:2) Connettore
1 = marrone (BN)
2 = bianco (WH)
3 = blu (BU)
4 = nero (BK)
5 = grigio (GY)
Particolarità: