HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Ginocchiera pneumatica a spinta
K0093

Ginocchiera pneumatica a spinta

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Parti di leva, staffa e tirante longitudinale in acciaio.
Alloggiamento del tirante longitudinale in ghisa a grafite sferoidale (GJS).
Versione:fosfatizzato. Cilindro non trattato.Accessori:K0101
K0102
K0103
K0106
Cilindro pneumatico:A doppio effetto senza ammortizzatore di fine corsa.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0093 Ginocchiera pneumatica a spinta 165 kB

Disegni

Ginocchiera pneumatica a spinta

Selezione/filtro articoli

N. ordineAA1A2A3BB1C1D

D1HLL1L2MRCorsa
S
Forza di
tenuta
F2 N
Pressione
d'esercizio
bar
Consumo
d'aria
per ciclo
N. corse
al min.
con 6 bar
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0093.06002902536,5-5933,414,55,514533314130M8G1/82560002 - 60,09 dm³60  263.70 CHF
K0093.1200380835417641218,520754355540M10G1/832120002 - 60,28 dm³50  345.96 CHF
K0093.250047512454596542610,3259657710260M12G1/450250002 - 60,60 dm³45  564.10 CHF
N. ordine

Tirante longitudinale estratto / forza di bloccaggio F1 NCADAcc.PrezzoOrdinare
K0093.06005mm/320N, 10mm/430N, 15mm/650N, 20mm/870N, 22mm/1000N, 24mm/1500N,25mm/2350N  263.70 CHF
K0093.12005mm/1200N, 10mm/1400N, 15mm/1650N, 20mm/1950N, 25mm/2300N, 27mm/2550N,29mm/3000N, 31mm/4300N, 32mm/11500N  345.96 CHF
K0093.25005mm/1400N, 10mm/1600N, 15mm/1750N, 20mm/2000N, 25mm/2100N, 30mm/2450N,35mm/2650N, 40mm/3250N, 45mm/4200N, 47mm/4900N, 49mm/7000N, 50mm/14500N  564.10 CHF