{"product":{"productId":"agid.259","price":31.47,"name":"Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e braccio di sostegno pieno"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio.
Versione
zincato e passivato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
zincato e passivato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
L'angolo di apertura del braccio di sostegno e della maniglia può essere ridotto o aumentato con il riposizionamento o la rimozione del perno di arresto.
Fascetta del puntale saldabile.
Fascetta del puntale saldabile.
Nota disegno
1) Posizione 1
Accessory
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0101
K0102
K0103
K0106
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.