HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Presse a ginocchiera modello manuale
K0095

Presse a ginocchiera modello manuale

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Struttura di sostegno della pressa in getto d'acciaio.
Per la ginocchiera a spinta orizzontale vedere K0088.
Versione:Struttura di sostegno della pressa verniciata colore nero.
Per la ginocchiera a spinta orizzontale vedere K0088.
Nota:La ginocchiera a spinta con maniglia a leva intercambiabile può essere ordinata come modulo di montaggio completo. Per i dati tecnici e le forze di bloccaggio vedere K0088.Accessori:K0088
K0099
K0101
K0102
K0103
K0106
Nota disegno:
1) Possibilità di fissaggio manopola dx e sx
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0095 Presse a ginocchiera modello manuale 162 kB

Disegni

Presse a ginocchiera modello manuale

Selezione/filtro articoli

N. ordineAA1A2A3A4BB1DD1HH1H2LMCorsa
S
Forza
manuale
FH N
Forza di
tenuta
F2 N
Angolo di
apertura
maniglia
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0095.06001509594505010080914202307530M8321406000185°  268.19 CHF
K0095.120019211511260601209511202904010040M105015012000185°  421.96 CHF
K0095.2500238145142757515012511254185012060M127517025000185°  581.99 CHF
N. ordine

Tirante longitudinale estratto / forza di bloccaggio F1 NCADAcc.PrezzoOrdinare
K0095.06005mm/1100N, 10mm/700N, 15mm/750N, 20mm/800N, 25mm/850N, 30mm/1460N, 31mm/1900N, 32mm/5800N  268.19 CHF
K0095.12005mm/1670N, 10mm/900N, 15mm/730N, 20mm/700N, 25mm/720N, 30mm/850N, 35mm/1000N, 40mm/1100N, 45mm/1500N, 48mm/2200N, 49mm/2900N, 50mm/9300N  421.96 CHF
K0095.250010mm/1000N, 20mm/720N, 30mm/600N, 40mm/700N, 50mm/880N, 60mm/1180N, 70mm/1900N, 72mm/2300N, 74mm/3530N, 75mm/11000N  581.99 CHF