{"product":{"productId":"agid.235","price":90.58,"name":"Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio.
Versione
zincato e passivato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
zincato e passivato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Con chiusura di sicurezza per posizione di serraggio e posizione di apertura. Blocco di sicurezza con protezione per le dita. Sistema anti-perdita per la vite di pressione all'estremità del braccio di spinta.
L'angolo di apertura del braccio di sostegno e della maniglia può essere ridotto con l'inserimento a pressione di un perno di arresto (posizione di arresto 2).
Mandrino di pressione con pressore in neoprene.
L'angolo di apertura del braccio di sostegno e della maniglia può essere ridotto con l'inserimento a pressione di un perno di arresto (posizione di arresto 2).
Mandrino di pressione con pressore in neoprene.
Nota disegno
1) Perno di arresto posizione 1
2) Perno di arresto posizione 2
2) Perno di arresto posizione 2
Accessory
K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.