- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Poussoirs à ressort
- K0309
Poussoir à ressort avec fente et bille en acier
- K0310
Poussoir à ressort avec fente et bille en Inox
- K0311
Poussoir à ressort avec fente et bille en POM
- K0312
Poussoir à ressort avec fente et bille, Inox
- K0609
Poussoir à ressort avec fente et bille en céramique, en Inox
- K0313
Poussoir à ressort avec fente et doigt d'appui, acier
- K0314
Poussoir à ressort avec fente et doigt d'appui, acier Inox
- K0656
Poussoir à ressort avec capteur d’état
- K0315
Poussoir à ressort à six pans creux et bille, acier
- K0316
Poussoir à ressort à six pans creux et bille, Inox
- K0610
Poussoir à ressort avec six pans creux et bille en céramique, en Inox
- K0657
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui, modèle long
- K0317
Clé de montage
- K0317
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui, acier
- K1370
Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui plat, en acier
- K0318
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui en POM, acier
- K1372
Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui plat en POM, en acier
- K0319
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui, acier Inox
- K1379
Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui plat, en Inox
- K0320
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui en POM, acier Inox
- K1381
Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui plat en POM, en Inox
- K0321
Poussoirs à ressort avec fente et bille, acier, avec frein-filet
- K0322
Poussoirs à ressort avec fente et bille, inox, avec frein-filet
- K0323
Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, acier, avec frein-filet
- K0324
Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, inox, avec frein-filet
- K0325
Poussoirs à ressort à six pans creux avec bille, acier, avec frein-filet
- K0326
Poussoirs à ressort à six pans creux avec bille, inox, avec frein-filet
- K0327
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui, acier, avec frein-filet
- K1371
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui aplati, acier, avec frein-filet
- K0328
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui en POM, acier, avec frein-filet
- K1373
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui en POM aplati, acier, avec frein-filet
- K0329
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui, inox, avec frein-filet
- K1380
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui aplati, inox, avec frein-filet
- K0330
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui en POM, inox, avec frein-filet
- K1382
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui en POM aplati, inox, avec frein-filet
- K0331
Ejecteur
- K0332
Tête d‘appui
- K0333
Poussoir à ressort à bille et corps en Inox
- K0333
Poussoir à ressort, lisse modèle long, Inox
- K0334
Poussoir à ressort à bille, corps plastique
- K1171
Poussoir à ressort finition lisse, autobloquant, en plastique
- K0582
Poussoir à ressort avec joint d‘adhérence
- K0335
Poussoir à ressort finition lisse sans collerette et corps en Inox
- K0336
Poussoir à ressort à tête
- K0337
Poussoir à ressort double, finition lisse
- K1172
Poussoirs à ressort modèle lisse
- K1277
Douilles à ressort
- K0583
Fermeture à billes
- K1294
Verrou à bille
- K1294
Entretoise pour verrou à bille
- K1294
Equerre de fixation pour verrou à bille
- K1295
Fermeture magnétique
- K1295
Equerre de fixation pour fermeture magnétique
- K0368
Poussoir latéral à ressort
- K0369
Support excentrique et outils de montage pour poussoir latéral à ressort
- K0369
Outil de montage
- K1733
Poussoirs latéraux à ressort en matière plastique
- K1733
Outil de montage de poussoirs latéraux à ressort en matière plastique
- K1292
Support excentrique avec trou de positionnement
- K0370
Poussoir latéral sans ergot
- K0371
Poussoir latéral à ressort à corps fileté
- K0371
Outil de montage
- K0372
Poussoir latéral à ressort à corps fileté sans ergot
- K0373
Poussoir à ressort à tige de traction/pression
- K0977
Poussoir à ressort à tige de traction avec protection anti-rotation
- K0374
Poussoir latéral à bille
- Doigts d'indexage
- Verrous de blocage
- Goupilles d'arrêt
- Axe de fixation
- Cordes de maintien, chaînettes
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0317Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui, acier |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Corps en acier, classe de résistance 5.8. Doigt d'appui en acier. Ressort en acier à ressort, classe D.Finition :Bruni. Doigt d'appui trempé.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui, force du ressort standard |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | H | L | T1 | N | S | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | Référence Clé de montage | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0317.03 | M3 | 1 | 1,5 | 10 | 1 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 3 | K0317.903 | | | 2.75 CHF | | K0317.04 | M4 | 1,5 | 1,5 | 15 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 5 | 16 | K0317.904 | | | 2.14 CHF | | K0317.05 | M5 | 2,4 | 2,3 | 18 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 6 | 20 | K0317.905 | | | 2.06 CHF | | K0317.06 | M6 | 2,7 | 2,5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 7 | 20 | K0317.906 | | | 2.13 CHF | | K0317.08 | M8 | 3,5 | 3 | 22 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 9 | 35 | K0317.908 | | | 2.52 CHF | | K0317.10 | M10 | 4 | 3 | 22 | 1,4 | 1,6 | 3 | 9 | 35 | K0317.910 | | | 2.81 CHF | | K0317.12 | M12 | 6 | 4 | 28 | 2 | 2 | 4 | 12 | 55 | K0317.912 | | | 3.61 CHF | | K0317.16 | M16 | 7,5 | 5 | 32 | 2,5 | 2,5 | 5 | 45 | 100 | K0317.916 | | | 4.62 CHF | | K0317.20 | M20 | 10 | 7 | 40 | 3 | 2,5 | 6 | 60 | 120 | - | | | 5.92 CHF | | K0317.24 | M24 | 12 | 10 | 52 | 3 | 2,5 | 8 | 80 | 160 | - | | | 10.47 CHF | |
|
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui, force du ressort légère |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | H | L | T1 | N | S | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | Référence Clé de montage | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0317.104 | M4 | 1,5 | 1,5 | 15 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 2 | 7 | K0317.904 | | | 2.20 CHF | | K0317.105 | M5 | 2,4 | 2,3 | 18 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 3 | 10 | K0317.905 | | | 2.27 CHF | | K0317.106 | M6 | 2,7 | 2,5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | K0317.906 | | | 2.31 CHF | | K0317.108 | M8 | 3,5 | 3 | 22 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 4 | 16 | K0317.908 | | | 2.73 CHF | | K0317.110 | M10 | 4 | 3 | 22 | 1,4 | 1,6 | 3 | 4 | 16 | K0317.910 | | | 3.01 CHF | | K0317.112 | M12 | 6 | 4 | 28 | 2 | 2 | 4 | 5 | 27 | K0317.912 | | | 3.91 CHF | | K0317.116 | M16 | 7,5 | 5 | 32 | 2,5 | 2,5 | 5 | 20 | 45 | K0317.916 | | | 5.00 CHF | |
|
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui, force du ressort renforcée |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | H | L | T1 | N | S | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | Référence Clé de montage | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0317.205 | M5 | 2,4 | 2,3 | 18 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 11 | 29 | K0317.905 | | | 2.23 CHF | | K0317.206 | M6 | 2,7 | 2,5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 14 | 37 | K0317.906 | | | 2.31 CHF | | K0317.208 | M8 | 3,5 | 3 | 22 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 22 | 65 | K0317.908 | | | 2.78 CHF | | K0317.210 | M10 | 4 | 3 | 22 | 1,4 | 1,6 | 3 | 19 | 70 | K0317.910 | | | 3.06 CHF | | K0317.212 | M12 | 6 | 4 | 28 | 2 | 2 | 4 | 25 | 85 | K0317.912 | | | 3.98 CHF | | K0317.216 | M16 | 7,5 | 5 | 32 | 2,5 | 2,5 | 5 | 60 | 150 | K0317.916 | | | 5.09 CHF | | K0317.220 | M20 | 10 | 7 | 40 | 3 | 2,5 | 6 | 75 | 190 | - | | | 6.51 CHF | | K0317.224 | M24 | 12 | 10 | 52 | 3 | 2,5 | 8 | 95 | 240 | - | | | 11.56 CHF | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|