- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Poussoirs à ressort
- K0309
Poussoir à ressort avec fente et bille en acier
- K0310
Poussoir à ressort avec fente et bille en Inox
- K0311
Poussoir à ressort avec fente et bille en POM
- K0312
Poussoir à ressort avec fente et bille, Inox
- K0609
Poussoir à ressort avec fente et bille en céramique, en Inox
- K0313
Poussoir à ressort avec fente et doigt d'appui, acier
- K0314
Poussoir à ressort avec fente et doigt d'appui, acier Inox
- K0656
Poussoir à ressort avec capteur d’état
- K0315
Poussoir à ressort à six pans creux et bille, acier
- K0316
Poussoir à ressort à six pans creux et bille, Inox
- K0610
Poussoir à ressort avec six pans creux et bille en céramique, en Inox
- K0657
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui, modèle long
- K0317
Clé de montage
- K0317
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui, acier
- K1370
Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui plat, en acier
- K0318
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui en POM, acier
- K1372
Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui plat en POM, en acier
- K0319
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui, acier Inox
- K1379
Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui plat, en Inox
- K0320
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui en POM, acier Inox
- K1381
Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui plat en POM, en Inox
- K0321
Poussoirs à ressort avec fente et bille, acier, avec frein-filet
- K0322
Poussoirs à ressort avec fente et bille, inox, avec frein-filet
- K0323
Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, acier, avec frein-filet
- K0324
Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, inox, avec frein-filet
- K0325
Poussoirs à ressort à six pans creux avec bille, acier, avec frein-filet
- K0326
Poussoirs à ressort à six pans creux avec bille, inox, avec frein-filet
- K0327
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui, acier, avec frein-filet
- K1371
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui aplati, acier, avec frein-filet
- K0328
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui en POM, acier, avec frein-filet
- K1373
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui en POM aplati, acier, avec frein-filet
- K0329
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui, inox, avec frein-filet
- K1380
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui aplati, inox, avec frein-filet
- K0330
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui en POM, inox, avec frein-filet
- K1382
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui en POM aplati, inox, avec frein-filet
- K0331
Ejecteur
- K0332
Tête d‘appui
- K0333
Poussoir à ressort à bille et corps en Inox
- K0333
Poussoir à ressort, lisse modèle long, Inox
- K0334
Poussoir à ressort à bille, corps plastique
- K1171
Poussoir à ressort finition lisse, autobloquant, en plastique
- K0582
Poussoir à ressort avec joint d‘adhérence
- K0335
Poussoir à ressort finition lisse sans collerette et corps en Inox
- K0336
Poussoir à ressort à tête
- K0337
Poussoir à ressort double, finition lisse
- K1172
Poussoirs à ressort modèle lisse
- K1277
Douilles à ressort
- K0583
Fermeture à billes
- K1294
Verrou à bille
- K1294
Entretoise pour verrou à bille
- K1294
Equerre de fixation pour verrou à bille
- K1295
Fermeture magnétique
- K1295
Equerre de fixation pour fermeture magnétique
- K0368
Poussoir latéral à ressort
- K0369
Support excentrique et outils de montage pour poussoir latéral à ressort
- K0369
Outil de montage
- K1733
Poussoirs latéraux à ressort en matière plastique
- K1733
Outil de montage de poussoirs latéraux à ressort en matière plastique
- K1292
Support excentrique avec trou de positionnement
- K0370
Poussoir latéral sans ergot
- K0371
Poussoir latéral à ressort à corps fileté
- K0371
Outil de montage
- K0372
Poussoir latéral à ressort à corps fileté sans ergot
- K0373
Poussoir à ressort à tige de traction/pression
- K0977
Poussoir à ressort à tige de traction avec protection anti-rotation
- K0374
Poussoir latéral à bille
- Doigts d'indexage
- Verrous de blocage
- Goupilles d'arrêt
- Axe de fixation
- Cordes de maintien, chaînettes
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0657Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui,... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps en acier, classe de résistance 5.8. Doigt d'appui en acier. Ressort en acier à ressort, classe D.Finition :Bruni. Doigt d'appui trempé.Nota :Ce poussoir à ressort est utilisé principalement comme éjecteur et comme butée à ressort dans la construction mécanique.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | D2 | L | L1 | H | T | T1 | N | S | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | Référence Clé de montage | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0657.608X30 | M8 | 3,5 | 6,2 | 30 | 10 | 6 | - | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 8 | 20 | K0317.908 | | | 16.70 CHF | | K0657.608X40 | M8 | 3,5 | 6,2 | 40 | 20 | 8 | - | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 10 | 28 | K0317.908 | | | 19.12 CHF | | K0657.608X50 | M8 | 3,5 | 6,2 | 50 | 30 | 10 | - | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 12 | 38 | K0317.908 | | | 22.28 CHF | | K0657.608X60 | M8 | 3,5 | 6,2 | 60 | 40 | 15 | - | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 15 | 45 | K0317.908 | | | 26.98 CHF | | K0657.610X40 | M10 | 4 | 8 | 40 | 10 | 8 | - | 1,4 | 1,6 | 3 | 12 | 30 | K0317.910 | | | 18.37 CHF | | K0657.610X50 | M10 | 4 | 8 | 50 | 20 | 10 | - | 1,4 | 1,6 | 3 | 16 | 46 | K0317.910 | | | 21.02 CHF | | K0657.610X60 | M10 | 4 | 8 | 60 | 30 | 15 | - | 1,4 | 1,6 | 3 | 20 | 55 | K0317.910 | | | 24.19 CHF | | K0657.610X80 | M10 | 4 | 8 | 80 | 50 | 20 | - | 1,4 | 1,6 | 3 | 25 | 65 | K0317.910 | | | 28.87 CHF | | K0657.612X50 | M12 | 6 | 9,6 | 50 | 20 | 10 | - | 2 | 2 | 4 | 20 | 50 | K0317.912 | | | 20.87 CHF | | K0657.612X60 | M12 | 6 | 9,6 | 60 | 30 | 15 | - | 2 | 2 | 4 | 25 | 76 | K0317.912 | | | 23.46 CHF | | K0657.612X80 | M12 | 6 | 9,6 | 80 | 50 | 20 | - | 2 | 2 | 4 | 35 | 102 | K0317.912 | | | 26.60 CHF | | K0657.612X100 | M12 | 6 | 9,6 | 100 | 70 | 25 | - | 2 | 2 | 4 | 40 | 102 | K0317.912 | | | 31.33 CHF | | K0657.616X60 | M16 | 7,5 | 13,4 | 60 | 30 | 12 | - | 2,5 | 2,5 | 5 | 30 | 64 | K0317.916 | | | 22.36 CHF | | K0657.616X80 | M16 | 7,5 | 13,4 | 80 | 50 | 20 | - | 2,5 | 2,5 | 5 | 30 | 110 | K0317.916 | | | 26.51 CHF | | K0657.616X100 | M16 | 7,5 | 13,4 | 100 | 70 | 30 | - | 2,5 | 2,5 | 5 | 30 | 120 | K0317.916 | | | 39.12 CHF | | K0657.616X120 | M16 | 7,5 | 13,4 | 120 | 90 | 40 | - | 2,5 | 2,5 | 5 | 20 | 130 | K0317.916 | | | 45.28 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|