HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui plat en POM, en Inox
K1381

Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui plat...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Corps en acier inoxydable 1.4305.
Doigt d'appui en POM.
Ressort en acier inoxydable 1.4310.

Finition :Naturel.Nota :Ce doigt d'appui est utilisé principalement comme extracteur et comme butée à ressort dans la fabrication d'outils.
Le doigt d'appui fonctionne axialement.
Indication de dessin :
1) Vis collée
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1381 Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui plat en POM, en Inox 277 kB

Dessins

Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui plat en POM, en Inox
Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui plat en POM, en Inox

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1HLT1NSForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Référence
Clé de montage
CAOAcc.PrixCommander
K1381.05M52,42,3180,80,81,5517K0317.905 5.94 CHF
K1381.06M62,72,520112617K0317.906 5.94 CHF
K1381.08M83,53221,41,22,5729K0317.908 6.86 CHF
K1381.10M1043221,41,63831K0317.910 7.90 CHF
K1381.12M1264282241047K0317.912 10.09 CHF
K1381.16M167,55322,52,553885K0317.916 15.94 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33