HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poussoirs à ressort modèle lisse
K1172

Poussoirs à ressort modèle lisse

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps et ressort : Inox.
Doigt d'appui: Inox ou POM.
Finition :Embout POM blanc résistant à des températures jusqu’à +50°C.Nota :

Modèle lisse pour insertion. La tolérance du trou d'insertion doit être DH7.

Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1172 Poussoirs à ressort modèle lisse 159 kB

Dessins

Poussoirs à ressort modèle lisse

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

Matière
de composant
D

D1D2LL1L2L3HForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K1172.04acier inoxydable42,84,610,70,91,85,62,738,22.21 CHF
K1172.05acier inoxydable53,85,6120,92,1643,392.33 CHF
K1172.06acier inoxydable64,86,51512,38,25,56,1122.51 CHF
K1172.08acier inoxydable86,28,5181,12,99,56,510,7172.64 CHF
K1172.10acier inoxydable10811261,54,214,3816,2293.04 CHF
K1172.204POM42,84,610,70,91,85,62,738,22.21 CHF
K1172.205POM53,85,6120,92,1643,392.33 CHF
K1172.206POM64,86,51512,38,25,56,1122.51 CHF
K1172.208POM86,28,5181,12,99,56,510,7172.64 CHF
K1172.210POM10811261,54,214,3816,2293.04 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33