HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Patin

Des patins sont utilisés pour le serrage de pièces à usiner. Ils servent à serrer la pièce en vue de l'usinage. Notamment en version à ressort avec bille, ils sont employés comme élément d'encliquetage pour un réglage. Avec un large éventail de modèles, KIPP compte parmi les fabricants leaders d'Allemagne. La plupart de ces éléments sont utilisés pour la construction de machines et d'installations.
Que ce soit comme aide au positionnement, élément d'encliquetage ou élément de serrage, le patin est employé dans de nombreuses applications : construction de machines, construction d'installation, fabrication d'équipements électroniques ou secteur de l'automobile.
Des poussoirs à ressort existent également en version poussoir latéral.