K1024Tasseau basculant avec rebord, type I |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :Zingué.Nota :Le tasseau est inséré dans la rainure du profilé et peut donc être intégré ultérieurement à des systèmes déjà existants. Grâce à la bille montée sur ressort, il est possible de fixer le tasseau à l'endroit que vous souhaitez dans la rainure du profilé. Le rebord centre le tasseau dans la rainure du profilé, garantissant ainsi toujours une surface d'appui optimale.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Largeur de la rainure | D | B | B1 | H | H1 | H2 | L | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1024.0604 | A | 6 | M4 | 10,5 | 6,5 | 6,9 | 1 | 0,6 | 17 | | | 0.70 CHF | | K1024.0605 | A | 6 | M5 | 10,5 | 6,5 | 6,9 | 1 | 0,6 | 17 | | | 0.70 CHF | | K1024.0606 | A | 6 | M6 | 10,5 | 6,5 | 6,9 | 1 | 0,6 | 17 | | | 0.70 CHF | | K1024.0803 | B | 8 | M3 | 13,5 | 7,8 | 7,2 | 1,75 | 0,8 | 22 | | | 0.63 CHF | | K1024.0804 | B | 8 | M4 | 13,5 | 7,8 | 7,2 | 1,75 | 0,8 | 22 | | | 0.63 CHF | | K1024.0805 | B | 8 | M5 | 13,5 | 7,8 | 7,2 | 1,75 | 0,8 | 22 | | | 0.63 CHF | | K1024.0806 | B | 8 | M6 | 13,5 | 7,8 | 7,2 | 1,75 | 0,8 | 22 | | | 0.63 CHF | | K1024.0808 | B | 8 | M8 | 13,5 | 7,8 | 7,2 | 1,75 | 0,8 | 22 | | | 0.63 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|