K1025Tasseau lourd, type I |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :Zingué.Nota :Conçu pour les raccords fortement sollicités. Le tasseau étant adapté à la forme de la rainure du profilé, les forces sont transmises au profilé de manière optimale. La grande hauteur du tasseau permet d'utiliser plus de filets pour le serrage. Le tasseau peut être inséré dans la rainure uniquement depuis la face frontale du profilé. Grâce à la bille montée sur ressort, il est possible de fixer le tasseau à l'endroit que vous souhaitez dans la rainure du profilé.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Largeur de la rainure | B | B1 | D | H | H1 | H2 | L | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1025.0804 | 8 | 17 | 8 | M4 | 9,6 | 1,65 | 2,9 | 22 | | | 1.36 CHF | | K1025.0805 | 8 | 17 | 8 | M5 | 9,6 | 1,65 | 2,9 | 22 | | | 1.36 CHF | | K1025.0806 | 8 | 17 | 8 | M6 | 9,6 | 1,65 | 2,9 | 22 | | | 1.36 CHF | | K1025.0808 | 8 | 17 | 8 | M8 | 9,6 | 1,65 | 2,9 | 22 | | | 1.36 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|