- Supports à bille oscillante, vis de pression
- K0282
Support à bille oscillante
- K0302
Support à bille oscillante angle d’inclinaison 12°
- K0283
Support à bille oscillante angle d‘inclinaison 14° et 20°
- K0284
Support à bille oscillante avec joint torique intégré
- K0285
Support à bille oscillante avec joint torique intégré et insert interchangeable
- K0286
Support oscillant retour automatique en position initiale
- K1164
Support oscillant retour automatique en position initiale
- K0287
Support réglable à bille oscillante
- K0288
Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré
- K0289
Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré et insert interchangeable
- K0289_C
Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, forme C, insert acier avec plat, lisse
- K0289_E
Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, forme E, insert en inox avec plat, lisse
- K0289_F
Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, forme F, insert à picots avec plat, strié
- K0289_K
Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, forme K, insert en POM avec plat, lisse
- K0289_M
Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, forme M, insert à picots avec plat, strié en carbure
- K0289_O
Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique intégré et inserts interchangeables, forme O, inserts en inox avec revêtement diamanté
- K0289_P
Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique intégré et inserts interchangeables, forme P, insert en inox avec revêtement en polyuréthane
- K0290
Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré et à six pans creux
- K0291
Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré, insert interchangeable et embase à six pans creux
- K0381
Vis à bille orientable à tête CHC en Inox
- K0380
Vis à bille orientable à tête CHC
- K0380
Vis à bille orientable à tête CHC
- K0384
Vis à bille orientable à tête HC en Inox bille avec plat
- K0383
Vis à bille orientable sans tête bille avec plat
- K1913
Vis à bille orientable à tête HC modèle court
- K0384
Vis à bille orientable à tête HC en Inox bille avec plat, protection anti-retournement intégrée
- K0383
Vis à bille orientable à tête HC bille avec plat, protection anti-retournement intégrée
- K0382
Vis à bille orientable à tête HC à pas fin
- K0384
Vis à bille orientable à tête HC en Inox avec bille pleine
- K0383
Vis à bille orientable sans tête HC avec bille pleine
- K0666
Vis à bille orientable à tête HC avec bille pleine, avec frein-filet
- K0666
Vis à bille orientable à tête HC avec bille aplatie, avec frein-filet
- K0389
Vis HC à embout
- K0667
Vis HC à embout en Inox
- K0668
Vis de pression avec frein-filet
- K0403
Vis de pression à insert bombé
- K0272
Vis de pression à pointe
- Inserts à picots
- Cimblots, têtes d'appui
- Éléments réglables en hauteur
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
DescriptionNota :Vous trouverez ici l'accessoire correspondant à votre article.Caractéristiques : |
Sélection/filtre d'articles |
|
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|