- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0293Pied lisse et cimblot DIN 6321 |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Acier à outils.Finition :Trempé et rectifié.Nota :Les pieds lisses de forme A servent de support aux pièces brutes ou usinées. Les cimblots de forme B servent à positionner des pièces ou des composants dans des alésages tolérancés. La forme C dégagée permet de compenser d’éventuelles variations de cotes, ou de ne référencer la pièce à positionner que dans une seule direction. Les formes A et B (trempées) peuvent également servir de butées, ou de pieds pour la construction d’éléments de serrage ou d’appui standard. Autres pieds / cimblots voir K0352, K0353, K0354 et K0355.Indication de dessin :Forme A : Pied lisse Forme B : Cimblot cylindrique Forme C : Cimblot dégagé
Autres cotes et caractéristiques idem Forme A. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Finition 1 | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0293.206 | B | version courte | 6 | 4 | 7 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 | | | 9.16 CHF | | K0293.208 | B | version courte | 8 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 9.52 CHF | | K0293.210 | B | version courte | 10 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 9.85 CHF | | K0293.212 | B | version courte | 12 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 10.56 CHF | | K0293.216 | B | version courte | 16 | 8 | 13 | 12 | 2 | 8 | 0,04 | | | 12.56 CHF | | K0293.220 | B | version courte | 20 | 12 | 15 | 18 | 2 | 9 | 0,04 | | | 15.96 CHF | | K0293.225 | B | version courte | 25 | 12 | 15 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 | | | 17.26 CHF | | K0293.306 | B | version longue | 6 | 4 | 12 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 | | | 9.30 CHF | | K0293.308 | B | version longue | 8 | 6 | 16 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 9.70 CHF | | K0293.310 | B | version longue | 10 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 10.10 CHF | | K0293.312 | B | version longue | 12 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 10.91 CHF | | K0293.316 | B | version longue | 16 | 8 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0,04 | | | 12.65 CHF | | K0293.320 | B | version longue | 20 | 12 | 25 | 18 | 2 | 9 | 0,04 | | | 16.72 CHF | | K0293.325 | B | version longue | 25 | 12 | 25 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 | | | 19.14 CHF | |
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Finition 1 | B | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0293.406 | C | version courte | 1 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 | | | 10.28 CHF | | K0293.408 | C | version courte | 1,6 | 8 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 11.18 CHF | | K0293.410 | C | version courte | 2,5 | 10 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 13.25 CHF | | K0293.412 | C | version courte | 2,5 | 12 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 12.85 CHF | | K0293.416 | C | version courte | 3,5 | 16 | 8 | 13 | 12 | 2 | 8 | 0,04 | | | 15.65 CHF | | K0293.420 | C | version courte | 5 | 20 | 12 | 15 | 18 | 2 | 9 | 0,04 | | | 22.77 CHF | | K0293.425 | C | version courte | 5 | 25 | 12 | 15 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 | | | 23.33 CHF | | K0293.506 | C | version longue | 1 | 6 | 4 | 12 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 | | | 10.45 CHF | | K0293.508 | C | version longue | 1,6 | 8 | 6 | 16 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 11.39 CHF | | K0293.510 | C | version longue | 2,5 | 10 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 13.42 CHF | | K0293.512 | C | version longue | 2,5 | 12 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 14.40 CHF | | K0293.516 | C | version longue | 3,5 | 16 | 8 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0,04 | | | 19.44 CHF | | K0293.520 | C | version longue | 5 | 20 | 12 | 25 | 18 | 2 | 9 | 0,04 | | | 23.55 CHF | | K0293.525 | C | version longue | 5 | 25 | 12 | 25 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 | | | 26.48 CHF | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|