- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0306Appui de bride réglable avec contre-écrou |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement 1.1181.Finition :Bruni. Surface d‘appui : trempée. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 min.
| H3 max. | H4 | E | SW | R | F env.(N) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0306.05 | M5 | 5 | 50 | 32 | 40 | 20,5 | 42,5 | 5 | 11,5 | 10 | 7 | 1000 | | | 8.86 CHF | | K0306.06 | M6 | 6 | 50 | 32 | 40 | 21 | 41 | 5 | 11,5 | 10 | 8 | 1430 | | | 9.68 CHF | | K0306.08 | M8 | 8 | 50 | 32 | 40 | 22 | 38 | 5 | 15 | 13 | 11 | 2620 | | | 10.18 CHF | | K0306.10 | M10 | 10 | 52 | 32 | 40 | 25 | 37 | 5 | 19,6 | 17 | 14 | 4180 | | | 12.96 CHF | | K0306.101 | M10 | 10 | 70 | 32 | 56 | 42 | 55 | 6 | 19,6 | 17 | 14 | 4180 | | | 14.08 CHF | | K0306.12 | M12 | 12 | 70 | 40 | 56 | 36 | 52 | 6 | 21,9 | 19 | 16 | 6100 | | | 15.84 CHF | | K0306.121 | M12 | 12 | 95 | 50 | 80 | 51 | 77 | 6 | 21,9 | 19 | 16 | 6100 | | | 19.05 CHF | | K0306.14 | M14 | 14 | 100 | 63 | 80 | 44 | 79 | 8 | 25,4 | 22 | 20 | 8320 | | | 20.98 CHF | | K0306.16 | M16 | 16 | 100 | 63 | 80 | 45 | 76 | 8 | 27,7 | 24 | 25 | 11520 | | | 22.42 CHF | | K0306.161 | M16 | 16 | 120 | 63 | 100 | 65 | 96 | 8 | 27,7 | 24 | 25 | 11520 | | | 23.75 CHF | | K0306.20 | M20 | 20 | 110 | 70 | 88 | 50 | 90 | 10 | 34,6 | 30 | 28 | 18000 | | | 32.90 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|