HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps : acier de traitement.Finition :Corps : traité et bruni.
Surfaces d’appui traitées.
Nota :Les pieds filetés servent de support aux pièces brutes ou usinées et de butées. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Il est recommandé de rectifier les pieds filetés de type A après montage pour parfaire l‘assise.Indication de dessin :
Forme A : Surface plane usinée, traitée
Forme B : Surface plane traitée et rectifiée
Forme C : Surface bombée, traitée
Forme D : Surface à picots, trempée
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0299 Pied fileté 197 kB

Dessins (aperçu complet)

Pied fileté

Pied fileté, forme A, surface plane trempée

plus d'infos

Dessins

Pied fileté, forme A, surface plane trempée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBDGHSWCAOAcc.PrixCommander
K0299.106010A1110M61010 4.51 CHF
K0299.106020A1110M62010 3.90 CHF
K0299.108010A1313M81013 5.58 CHF
K0299.108015A1313M81513 5.10 CHF
K0299.108030A1313M83013 6.38 CHF
K0299.110010A1617M101017 5.94 CHF
K0299.110020A1617M102017 4.59 CHF
K0299.110040A1617M104017 4.34 CHF
K0299.112010A2019M121019 7.59 CHF
K0299.112025A2019M122519 8.20 CHF
K0299.112050A2019M125019 6.59 CHF
K0299.116015A2427M161527 8.35 CHF
K0299.116030A2427M163027 19.50 CHF
K0299.116060A2427M166027 18.60 CHF
K0299.120040A2932M204032 25.39 CHF
K0299.120080A2932M208032 32.20 CHF

Pied fileté, forme B, surface plane rectifiée et trempée

plus d'infos

Dessins

Pied fileté, forme B, surface plane rectifiée et trempée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBDGHSWCAOAcc.PrixCommander
K0299.206010B1110M61010 11.00 CHF
K0299.206020B1110M62010 12.29 CHF
K0299.208010B1313M81013 13.52 CHF
K0299.208015B1313M81513 13.01 CHF
K0299.208030B1313M83013 12.31 CHF
K0299.210010B1617M101017 13.52 CHF
K0299.210020B1617M102017 14.12 CHF
K0299.210040B1617M104017 14.92 CHF
K0299.212010B2019M121019 17.51 CHF
K0299.212025B2019M122519 16.94 CHF
K0299.212050B2019M125019 17.95 CHF
K0299.216015B2427M161527 30.23 CHF
K0299.216030B2427M163027 31.93 CHF
K0299.216060B2427M166027 34.00 CHF
K0299.220040B2932M204032 40.85 CHF
K0299.220080B2932M208032 45.51 CHF

Pied fileté, forme C, surface bombée traitée

plus d'infos

Dessins

Pied fileté, forme C, surface bombée traitée

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeBDGHRSWCAOAcc.PrixCommander
K0299.306010C1110M6101510 7.40 CHF
K0299.306020C1110M6201510 8.35 CHF
K0299.308010C1313M8102013 9.24 CHF
K0299.308015C1313M8152013 13.13 CHF
K0299.308030C1313M8302013 11.01 CHF
K0299.310010C1617M10103017 11.15 CHF
K0299.310020C1617M10203017 13.99 CHF
K0299.310040C1617M10403017 14.47 CHF
K0299.312010C2019M12104019 11.77 CHF
K0299.312025C2019M12253519 18.07 CHF
K0299.312050C2019M12503519 19.38 CHF
K0299.316015C2427M16155027 39.26 CHF
K0299.316030C2427M16305027 31.29 CHF
K0299.316060C2427M16605027 42.13 CHF
K0299.320040C2932M20406032 71.79 CHF
K0299.320080C2932M20806032 55.67 CHF

Pied fileté, forme D, surface à picots trempée

plus d'infos

Dessins

Pied fileté, forme D, surface à picots trempée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBDGHSWCAOAcc.PrixCommander
K0299.406010D1110M61010 14.35 CHF
K0299.406020D1110M62010 15.15 CHF
K0299.408015D1313M81513 15.03 CHF
K0299.408030D1313M83013 15.43 CHF
K0299.410020D1617M102017 17.95 CHF
K0299.410040D1617M104017 18.50 CHF
K0299.412025D2019M122519 19.81 CHF
K0299.412050D2019M125019 20.50 CHF
K0299.416030D2427M163027 34.31 CHF
K0299.416060D2427M166027 41.08 CHF
K0299.420040D2932M204032 41.95 CHF
K0299.420080D2932M208032 53.01 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33